Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces chariots linéaires sont utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles. Le boîtier offre une solution facile lors de l'installation de ce chariot à la partie mobile dans l'application.
Le boîtier en aluminium contribue à maintenir le poids au minimum tandis que les billes en acier trempé à l'intérieur de la bague supportent les charges et facilitent le mouvement. Uniquement à utiliser sur les arbres linéaires durcis.
Ils peuvent supporter des températures comprise entre 20 C et +80 C. Des supports de billes acier peuvent être fournis pour des applications à températures plus élevées jusqu'à +120 C sans joints d'extrémité. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.
Séries: SRL1751, SRL1750
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 tol H6 | h1 | Matériau de la cage à billes | d3 | l1 | Style de chariot | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,2544 € - 22,8232 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
53.0
|
Standard
|
M6x12
|
||
| 34,1621 € - 42,7078 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
Standard
|
M8x18
|
||
| 61,4087 € - 76,766 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
106.0
|
Long
|
M6x12
|
||
| 27,4023 € - 34,2555 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Long
|
M8x18
|
||
| 55,1785 € - 68,9783 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
28.3
|
Court
|
M6x12
|
||
| 58,7089 € - 73,3914 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
106.0
|
Long
|
M6x12
|
||
| 30,1955 € - 37,7444 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
20.3
|
Court
|
M5x10
|
||
| 20,7776 € - 25,9694 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
106.0
|
Long
|
M6x12
|
||
| 105,2067 € - 131,5084 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
14.4
|
Court
|
M4x8
|
||
| 23,8927 € - 29,8633 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
67.0
|
Normal
|
M8x18
|
||
| 29,1156 € - 36,3946 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Long
|
M5x10
|
||
| 69,674 € - 87,0977 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
136.0
|
Long
|
M8x18
|
||
| 32,1477 € - 40,1846 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
77.0
|
Long
|
M5x10
|
||
| 21,9094 € - 27,392 € | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
90.0
|
Standard
|
M10x25
|
||
| 16,4684 € - 20,5803 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
76.0
|
Standard
|
M8x18
|
||
| 41,9602 € - 52,4476 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
20.3
|
Court
|
M5x10
|
||
| 31,0262 € - 38,7828 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Court
|
M4x8
|
||
| 33,6221 € - 42,0225 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
20.3
|
Court
|
M5x10
|
||
| 76,4961 € - 95,6227 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Court
|
M4x8
|
||
| 91,0643 € - 113,8355 € | Demander le délai de livraison ici |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
72.3
|
Court
|
M10x25