Menu  Rechercher

Cape de robinet de bouteilles de gaz 21.8 mm Avec évent PEHD Jaune

Cape de robinet de gaz conçue pour protéger les filetages de robinet de bouteille de gaz GPL et industriel. Elle protège de la pénétration de saleté ou de poussière. Elle est dotée d'un évent permettant la libération sûre de gaz après l'ouverture accidentelle du robinet. Elle peut différencier les bouteilles pleines des vides. Fabrication en PEHD jaune.
Référence Essentra :

10074305

Référence du fabricant:

110589

15000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 21.8 mm
Avec évent Avec évent
Matière complète Polyéthylène haute densité
Couleur Jaune
Type 6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter