Menu  Rechercher

Cape de robinet de bouteilles de gaz 30.0 mm Sans évent PEBD Jaune

Cape de robinet de gaz conçue pour protéger les filetages de robinet de bouteille de gaz GPL et industriel. Elle protège de la pénétration de saleté ou de poussière. Elle est dotée d'un évent permettant la libération sûre de gaz après l'ouverture accidentelle du robinet. Elle peut différencier les bouteilles pleines des vides. Fabrication en PEBD jaune.
Référence Essentra :

10073599

Référence du fabricant:

110239

7 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 30.0 mm
Avec évent Sans évent
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Jaune
Type 5
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter