Menu  Rechercher

Capes pour tuyaux de taille standard

En stock

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
282 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Trou d'évent Couleur Matière H Tailles nominales de tuyau compatible (tous) d Type Ajouter au panier
0,8138 € - 1,7209 € 18540 En stock
Non
Jaune
PEBD
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
1,7741 € - 1,7741 € 2590 En stock
Non
Jaune
PEBD
39.6 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
0,1436 € - 0,3045 € 20550 En stock
Non
Jaune
PELD - PIR
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
1,3221 € - 4,3465 € 2160 En stock
Non
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
0,6167 € - 2,2649 € 2310 En stock
Non
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
4,1677 € - 9,8167 € 1290 En stock
Non
Jaune
PEBD
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
54,0261 € - 81,0462 € 24 En stock
Non
Jaune
PEBD
100.0 mm
DN 650, ANSI 26
660.4 mm
2,7175 € - 9,4619 € 2970 En stock
Non
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
31,1034 € - 46,6762 € 88 En stock
Non
Jaune
PEBD
60.0 mm
DN 550, ANSI 22
558.8 mm
85,0169 € - 127,5394 € Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
180.0 mm
DN 1000, ANSI 40
1016.0 mm
0,466 € - 0,542 € Demander le délai de livraison ici
Non
Rouge
PEBD
39.0 mm
96.5 mm
101,9836 € - 152,9684 € 2 En stock
Non
Jaune
PEBD
185.0 mm
DN 1100, ANSI 44
1117.8 mm
0,3393 € - 0,3393 € 4745 En stock
Non
Jaune
PELD - PIR
33.0 mm
63.5 mm
0,1774 € - 0,1774 € Demander le délai de livraison ici
Non
Noir
PEBD
28.0 mm
35.0 mm
0,4815 € - 0,4815 € 97 En stock
Non
Noir
PELD - PIR
32.0 mm
78.0 mm
2,8723 € - 2,8723 € 11 En stock
Non
Gris
PEBD
50.0 mm
243.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
217,5407 € - 326,3111 € 7 En stock
Non
Jaune
PEBD
230.0 mm
DN 1600, ANSI 64
1625.6 mm
0,5266 € - 1,2359 € 280 En stock
O
Jaune
PELD - PIR
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
0,2468 € - 0,7927 € 3000 En stock
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
35.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
1,17 € - 1,9367 € 45 En stock
Non
Jaune
PELD - PIR
31.0 mm
75.0 mm
  • sur 15
Cape pour tuyau de taille standard 88.9 mm 36.0 mm Jaune PEBD

10093375

Gamme de prix
1,7209 € - 0,8138 €

Niveaux de stock
18540 En stock
Caractéristiques
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 80, ANSI 3
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 139.7 mm 39.6 mm Jaune PEBD

10093443

Gamme de prix
1,7741 € - 1,7741 €

Niveaux de stock
2590 En stock
Caractéristiques
  • d
    139.7 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 125, ANSI 5
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 42.4 mm 28.0 mm Jaune PELD - PIR

10070253

Gamme de prix
0,3045 € - 0,1436 €

Niveaux de stock
20550 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 152.4 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093467

Gamme de prix
4,3465 € - 1,3221 €

Niveaux de stock
2160 En stock
Caractéristiques
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 101.6 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093399

Gamme de prix
2,2649 € - 0,6167 €

Niveaux de stock
2310 En stock
Caractéristiques
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 273.0 mm 45.0 mm Jaune PEBD

10093511

Gamme de prix
9,8167 € - 4,1677 €

Niveaux de stock
1290 En stock
Caractéristiques
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 250, ANSI 10
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 660.4 mm 100.0 mm Jaune PEBD

10230565

Gamme de prix
81,0462 € - 54,0261 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 650, ANSI 26
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 219.1 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093498

Gamme de prix
9,4619 € - 2,7175 €

Niveaux de stock
2970 En stock
Caractéristiques
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 200, ANSI 8
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 558.8 mm 60.0 mm Jaune PEBD

10230541

Gamme de prix
46,6762 € - 31,1034 €

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • d
    558.8 mm
  • H
    60.0 mm
  • h
    60.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 550, ANSI 22
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 1016.0 mm 180.0 mm Jaune PEBD

10230626

Gamme de prix
127,5394 € - 85,0169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 1000, ANSI 40
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 96.5 mm 39.0 mm Rouge PEBD

10103258

Gamme de prix
0,542 € - 0,466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    96.5 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Rouge
Cape pour tuyau de taille standard 1117.8 mm 185.0 mm Jaune PEBD

10238882

Gamme de prix
152,9684 € - 101,9836 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d
    1117.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 1100, ANSI 44
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 63.5 mm 33.0 mm Jaune PELD - PIR

10103180

Gamme de prix
0,3393 € - 0,3393 €

Niveaux de stock
4745 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 35.0 mm 28.0 mm Noir PEBD

10103159

Gamme de prix
0,1774 € - 0,1774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    35.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Noir
Cape pour tuyau de taille standard 78.0 mm 32.0 mm Noir PELD - PIR

10103210

Gamme de prix
0,4815 € - 0,4815 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • d
    78.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Noir
Cape pour tuyau de taille standard 243.0 mm 50.0 mm Gris PEBD

10139349

Gamme de prix
2,8723 € - 2,8723 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 1625.6 mm 230.0 mm Jaune PEBD

10238950

Gamme de prix
326,3111 € - 217,5407 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 1600, ANSI 64
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 76.1 mm 35.0 mm Jaune PELD - PIR

10070079

Gamme de prix
1,2359 € - 0,5266 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Trou d'évent
    O
Cape pour tuyau de taille standard 35.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371855

Gamme de prix
0,7927 € - 0,2468 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    35.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 75.0 mm 31.0 mm Jaune PELD - PIR

10085738

Gamme de prix
1,9367 € - 1,17 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • d
    75.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune