Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Rouge, Noir, Naturel, Gris, Jaune Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Trou d'évent | Couleur | Matière | H | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,3337 € - 14,3337 € | 120 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| 192,5341 € - 288,7871 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN 1500, ANSI 60
|
60 in
1524.0 mm
|
|
||
| 60,4749 € - 95,5208 € | 12 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
6.693 in
170.0 mm
|
DN 850, ANSI 34
|
34 in
863.6 mm
|
|
||
| 11,574 € - 11,574 € | 370 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 1,1672 € - 2,8178 € | 75 En stock |
Non
|
Gris
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
1
|
||
| 2,7175 € - 2,7175 € | 22 En stock |
Non
|
Gris
|
PVC
|
1.339 in
34.0 mm
|
ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
1
|
||
| 16,5021 € - 16,5021 € | 90 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508.0 mm
|
|
||
| 2,1683 € - 4,3465 € | 125 En stock |
Non
|
Gris
|
PVC
|
1.654 in
42.0 mm
|
ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
1
|
||
| 0,643 € - 2,1069 € | 6925 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 167,7528 € - 251,6432 € | 23 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm
|
|
||
| 9,8421 € - 9,8421 € | 900 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 350, ANSI 14
|
14 in
355.6 mm
|
|
||
| 18,2058 € - 18,2058 € | 75 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 1,3897 € - 3,223 € | 60 En stock |
Non
|
Gris
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
| 0,3984 € - 1,3424 € | 5600 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,5716 € - 1,8332 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 1,6474 € - 1,6474 € | 210 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 3,0413 € - 3,0413 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Gris
|
PVC
|
1.732 in
44.0 mm
|
ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
1
|
||
| 0,3928 € - 1,2832 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,5026 € - 1,6085 € | 800 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,4449 € - 1,4167 € | 1034 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer