Menu  Rechercher

Capes pour tuyaux de taille standard

En stock

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
282 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Trou d'évent Couleur Matière H Tailles nominales de tuyau compatible (tous) d Type Ajouter au panier
0,0541 € - 0,408 € Demander le délai de livraison ici
Non
Bleu
PEBD
30.0 mm
48.3 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,152 € - 0,4317 € Demander le délai de livraison ici
Non
Vert
PEBD
30.0 mm
48.3 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,152 € - 0,4317 € Demander le délai de livraison ici
Non
Orange
PEBD
30.0 mm
48.3 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,117 € - 0,2477 € 22160 En stock
Non
Jaune
PEBD
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
1,3136 € - 2,9864 € 3400 En stock
Non
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 115, ANSI 4-1/2
127.0 mm
0,5125 € - 1,0851 € 280 En stock
Non
Jaune
PEBD
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
0,3928 € - 0,8308 € 22500 En stock
Non
Jaune
PEBD
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
0,0623 € - 0,1321 € 34180 En stock
Non
Jaune
PEBD
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
2,281 € - 2,281 € 4992 En stock
Non
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
10093412 0,5913 € - 2,7735 € 22110 En stock
Non
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
2,0238 € - 2,0238 € 163 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
159 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,5095 € - 1,9924 € 500 En stock
Non
Gris
PEBD
38.0 mm
75.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,566 € - 2,12 € Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
82.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,0971 € - 0,3074 € 7800 En stock
Non
Gris
PEBD
13.0 mm
10.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
4,2056 € - 13,5944 € 517 En stock
Non
Gris
PEBD
50.0 mm
ANSI 8
219.1 mm
2 - Angle tridirectionnel
2,4358 € - 9,048 € 357 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
200.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
2,3683 € - 7,8672 € 68 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
177.8 mm
2 - Angle tridirectionnel
1,1841 € - 2,1944 € 520 En stock
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
83.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
1,4353 € - 4,4912 € 100 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
110.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,2745 € - 0,8811 € 2080 En stock
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
40.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
  • sur 15
Cape pour tuyau de taille standard PEBD Bleu

10120712

Gamme de prix
0,408 € - 0,0541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Bleu
Cape pour tuyau de taille standard PEBD Vert

10120729

Gamme de prix
0,4317 € - 0,152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Vert
Cape pour tuyau de taille standard PEBD Orange

10120705

Gamme de prix
0,4317 € - 0,152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Orange
Cape pour tuyau de taille standard 33.7 mm 30.0 mm Jaune PEBD

10070192

Gamme de prix
0,2477 € - 0,117 €

Niveaux de stock
22160 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 25, ANSI 1
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 127.0 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093436

Gamme de prix
2,9864 € - 1,3136 €

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 115, ANSI 4-1/2
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 76.1 mm 35.0 mm Jaune PEBD

10070291

Gamme de prix
1,0851 € - 0,5125 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 60.3 mm 30.0 mm Jaune PEBD

10070277

Gamme de prix
0,8308 € - 0,3928 €

Niveaux de stock
22500 En stock
Caractéristiques
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 50, ANSI 2
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 21.3 mm 20.0 mm Jaune PEBD

10070178

Gamme de prix
0,1321 € - 0,0623 €

Niveaux de stock
34180 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 168.3 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093474

Gamme de prix
2,281 € - 2,281 €

Niveaux de stock
4992 En stock
Caractéristiques
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 150, ANSI 6
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 114.3 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093412

Gamme de prix
2,7735 € - 0,5913 €

Niveaux de stock
22110 En stock
Caractéristiques
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 100, ANSI 4
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 159 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370858

Gamme de prix
2,0238 € - 2,0238 €

Niveaux de stock
163 En stock
Caractéristiques
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 75.0 mm 38.0 mm Gris PEBD

10371978

Gamme de prix
1,9924 € - 0,5095 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 82.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371992

Gamme de prix
2,12 € - 0,566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 10.0 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371718

Gamme de prix
0,3074 € - 0,0971 €

Niveaux de stock
7800 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 219.1 mm 50.0 mm Gris PEBD

10370650

Gamme de prix
13,5944 € - 4,2056 €

Niveaux de stock
517 En stock
Caractéristiques
  • d
    219.1 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    ANSI 8
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 200.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372098

Gamme de prix
9,048 € - 2,4358 €

Niveaux de stock
357 En stock
Caractéristiques
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 177.8 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370643

Gamme de prix
7,8672 € - 2,3683 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 83.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10372005

Gamme de prix
2,1944 € - 1,1841 €

Niveaux de stock
520 En stock
Caractéristiques
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 110.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372067

Gamme de prix
4,4912 € - 1,4353 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 40.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371879

Gamme de prix
0,8811 € - 0,2745 €

Niveaux de stock
2080 En stock
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris