Menu  Rechercher

Capes pour tuyaux de taille standard

En stock

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
283 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Trou d'évent Couleur Matière H Tailles nominales de tuyau compatible (tous) d Type Ajouter au panier
167,7528 € - 251,6432 € 23 En stock
Non
Jaune
PEBD
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
14,3337 € - 14,3337 € 120 En stock
Non
Jaune
PEBD
63.0 mm
DN 450, ANSI 18
457.2 mm
192,5341 € - 288,7871 € Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
2,5119 € - 8,0179 € Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
37.0 mm
185.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,3984 € - 1,3424 € 5600 En stock
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
1,6474 € - 1,6474 € 210 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
133.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
2,4358 € - 9,048 € 357 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
200.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
2,3683 € - 7,8672 € 68 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
177.8 mm
2 - Angle tridirectionnel
2,9281 € - 9,4347 € 12 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
210.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,5095 € - 1,9924 € 500 En stock
Non
Gris
PEBD
38.0 mm
75.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,0971 € - 0,3074 € 7800 En stock
Non
Gris
PEBD
13.0 mm
10.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,2626 € - 0,7113 € 1500 En stock
Non
Gris
PEBD
20.0 mm
28.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,3773 € - 1,2064 € 2400 En stock
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
51.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,8138 € - 2,6671 € 1080 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
90.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
2,0238 € - 2,0238 € 163 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
159 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,88 € - 0,88 € 201 En stock
Non
Noir
PEBD
38.0 mm
75.0 mm
4,5197 € - 9,7872 € 320 En stock
O
Jaune
PEBD
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
18,5156 € - 18,5156 € 34 En stock
O
Jaune
PEBD
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
0,6139 € - 2,2531 € 2940 En stock
O
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
2,7175 € - 9,7872 € 475 En stock
O
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
  • sur 15
Cape pour tuyau de taille standard 1422.4 mm 215.0 mm Jaune PEBD

10238929

Gamme de prix
251,6432 € - 167,7528 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 1400, ANSI 56
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 457.2 mm 63.0 mm Jaune PEBD

10242780

Gamme de prix
14,3337 € - 14,3337 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • d
    457.2 mm
  • H
    63.0 mm
  • h
    63.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 450, ANSI 18
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 1524.0 mm 220.0 mm Jaune PEBD

10238943

Gamme de prix
288,7871 € - 192,5341 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 1500, ANSI 60
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 185.0 mm 37.0 mm Gris PEBD

10371046

Gamme de prix
8,0179 € - 2,5119 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    185.0 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 54.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371923

Gamme de prix
1,3424 € - 0,3984 €

Niveaux de stock
5600 En stock
Caractéristiques
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    ANSI 1-3/4
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 133.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370667

Gamme de prix
1,6474 € - 1,6474 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 200.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372098

Gamme de prix
9,048 € - 2,4358 €

Niveaux de stock
357 En stock
Caractéristiques
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 177.8 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370643

Gamme de prix
7,8672 € - 2,3683 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 210.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372104

Gamme de prix
9,4347 € - 2,9281 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 75.0 mm 38.0 mm Gris PEBD

10371978

Gamme de prix
1,9924 € - 0,5095 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 10.0 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371718

Gamme de prix
0,3074 € - 0,0971 €

Niveaux de stock
7800 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 28.0 mm 20.0 mm Gris PEBD

10371831

Gamme de prix
0,7113 € - 0,2626 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 51.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371909

Gamme de prix
1,2064 € - 0,3773 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 90.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372029

Gamme de prix
2,6671 € - 0,8138 €

Niveaux de stock
1080 En stock
Caractéristiques
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 159 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370858

Gamme de prix
2,0238 € - 2,0238 €

Niveaux de stock
163 En stock
Caractéristiques
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 75.0 mm 38.0 mm Noir PEBD

10103197

Gamme de prix
0,88 € - 0,88 €

Niveaux de stock
201 En stock
Caractéristiques
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Noir
Cape pour tuyau de taille standard 273.0 mm 45.0 mm Jaune PEBD

10093528

Gamme de prix
9,7872 € - 4,5197 €

Niveaux de stock
320 En stock
Caractéristiques
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 250, ANSI 10
  • Trou d'évent
    O
Cape pour tuyau de taille standard 609.6 mm 67.0 mm Jaune PEBD

10242704

Gamme de prix
18,5156 € - 18,5156 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 600, ANSI 24
  • Trou d'évent
    O
Cape pour tuyau de taille standard 101.6 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093405

Gamme de prix
2,2531 € - 0,6139 €

Niveaux de stock
2940 En stock
Caractéristiques
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Trou d'évent
    O
Cape pour tuyau de taille standard 219.1 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093504

Gamme de prix
9,7872 € - 2,7175 €

Niveaux de stock
475 En stock
Caractéristiques
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 200, ANSI 8
  • Trou d'évent
    O