Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Trou d'évent | Couleur | Matière | H | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167,7528 € - 251,6432 € | 23 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm
|
|
||
| 14,3337 € - 14,3337 € | 120 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| 192,5341 € - 288,7871 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN 1500, ANSI 60
|
60 in
1524.0 mm
|
|
||
| 2,5119 € - 8,0179 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
2
|
||
| 0,3984 € - 1,3424 € | 5600 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 1,6474 € - 1,6474 € | 210 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2
|
||
| 2,4358 € - 9,048 € | 357 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2
|
||
| 2,3683 € - 7,8672 € | 68 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2
|
||
| 2,9281 € - 9,4347 € | 12 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
2
|
||
| 0,5095 € - 1,9924 € | 500 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
| 0,0971 € - 0,3074 € | 7800 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,2626 € - 0,7113 € | 1500 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,3773 € - 1,2064 € | 2400 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
||
| 0,8138 € - 2,6671 € | 1080 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2
|
||
| 2,0238 € - 2,0238 € | 163 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2
|
||
| 0,88 € - 0,88 € | 201 En stock |
Non
|
Noir
|
PEBD
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 4,5197 € - 9,7872 € | 320 En stock |
O
|
Jaune
|
PEBD
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 18,5156 € - 18,5156 € | 34 En stock |
O
|
Jaune
|
PEBD
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 0,6139 € - 2,2531 € | 2940 En stock |
O
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 2,7175 € - 9,7872 € | 475 En stock |
O
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer