Menu  Rechercher

Capes pour tuyaux de taille standard

En stock

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
282 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Trou d'évent Couleur Matière H Tailles nominales de tuyau compatible (tous) d Type Ajouter au panier
0,4815 € - 0,4815 € 97 En stock
Non
Noir
PEBD
32.0 mm
78.0 mm
2,8723 € - 2,8723 € 11 En stock
Non
Gris
PEBD
50.0 mm
243.0 mm
2
217,5407 € - 326,3111 € 7 En stock
Non
Jaune
PEBD
230.0 mm
DN 1600, ANSI 64
1625.6 mm
0,3506 € - 0,6652 € 6350 En stock
Non
Jaune
PEBD
26.7 mm
40.0 mm
0,88 € - 0,88 € 201 En stock
Non
Noir
PEBD
38.0 mm
75.0 mm
0,2942 € - 0,473 € 6160 En stock
Non
Jaune
PEBD
26.8 mm
32.0 mm
0,78 € - 2,1171 € 15 En stock
Non
Jaune
PELD - PIR
34.5 mm
75.0 mm
1
0,9602 € - 0,9602 € Demander le délai de livraison ici
Non
Rouge
PEBD
40.0 mm
100.3 mm
0,3787 € - 0,3787 € 105 En stock
Non
Noir
PEBD
36.0 mm
54.0 mm
0,7659 € - 0,7659 € Demander le délai de livraison ici
Non
Noir
PEBD
28.0 mm
79.4 mm
0,5266 € - 1,2359 € 280 En stock
O
Jaune
PEBD
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
1,308 € - 2,9864 € 3590 En stock
O
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
4,5197 € - 9,7872 € 295 En stock
O
Jaune
PEBD
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
18,5156 € - 18,5156 € 34 En stock
O
Jaune
PEBD
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
0,1096 € - 0,3438 € 12700 En stock
Non
Gris
PEBD
13.0 mm
16.0 mm
2
0,244 € - 0,648 € 1700 En stock
Non
Gris
PEBD
20.0 mm
24.0 mm
2
0,4167 € - 0,9373 € 950 En stock
Non
Jaune
PEBD
25.0 mm
39.3 mm
3,4074 € - 5,6476 € Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
35.0 mm
137.0 mm
2,7034 € - 4,1987 € Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
35.0 mm
125.0 mm
0,1203 € - 0,2401 € 3360 En stock
O
Jaune
PEBD
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
  • sur 15
Cape pour tuyau de taille standard 78.0 mm 32.0 mm Noir PEBD

10103210

Gamme de prix
0,4815 € - 0,4815 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • d
    78.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Noir
Cape pour tuyau de taille standard 243.0 mm 50.0 mm Gris PEBD

10139349

Gamme de prix
2,8723 € - 2,8723 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 1625.6 mm 230.0 mm Jaune PEBD

10238950

Gamme de prix
326,3111 € - 217,5407 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 1600, ANSI 64
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 40.0 mm 26.7 mm Jaune PEBD

10087503

Gamme de prix
0,6652 € - 0,3506 €

Niveaux de stock
6350 En stock
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 75.0 mm 38.0 mm Noir PEBD

10103197

Gamme de prix
0,88 € - 0,88 €

Niveaux de stock
201 En stock
Caractéristiques
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Noir
Cape pour tuyau de taille standard 32.0 mm 26.8 mm Jaune PEBD

10087497

Gamme de prix
0,473 € - 0,2942 €

Niveaux de stock
6160 En stock
Caractéristiques
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 75.0 mm 34.5 mm Jaune PELD - PIR

10125373

Gamme de prix
2,1171 € - 0,78 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • d
    75.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    32.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 100.3 mm 40.0 mm Rouge PEBD

10103265

Gamme de prix
0,9602 € - 0,9602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    100.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Rouge
Cape pour tuyau de taille standard 54.0 mm 36.0 mm Noir PEBD

10103173

Gamme de prix
0,3787 € - 0,3787 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Noir
Cape pour tuyau de taille standard 79.4 mm 28.0 mm Noir PEBD

10103227

Gamme de prix
0,7659 € - 0,7659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Noir
Cape pour tuyau de taille standard 76.1 mm 35.0 mm Jaune PEBD

10070079

Gamme de prix
1,2359 € - 0,5266 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Trou d'évent
    O
Cape pour tuyau de taille standard 114.3 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093429

Gamme de prix
2,9864 € - 1,308 €

Niveaux de stock
3590 En stock
Caractéristiques
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 100, ANSI 4
  • Trou d'évent
    O
Cape pour tuyau de taille standard 273.0 mm 45.0 mm Jaune PEBD

10093528

Gamme de prix
9,7872 € - 4,5197 €

Niveaux de stock
295 En stock
Caractéristiques
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 250, ANSI 10
  • Trou d'évent
    O
Cape pour tuyau de taille standard 609.6 mm 67.0 mm Jaune PEBD

10242704

Gamme de prix
18,5156 € - 18,5156 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 600, ANSI 24
  • Trou d'évent
    O
Cape pour tuyau de taille standard 16.0 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371770

Gamme de prix
0,3438 € - 0,1096 €

Niveaux de stock
12700 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 24.0 mm 20.0 mm Gris PEBD

10371817

Gamme de prix
0,648 € - 0,244 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 39.3 mm 25.0 mm Jaune PEBD

10085714

Gamme de prix
0,9373 € - 0,4167 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 137.0 mm 35.0 mm Jaune PEBD

10085752

Gamme de prix
5,6476 € - 3,4074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    137.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 125.0 mm 35.0 mm Jaune PEBD

10085745

Gamme de prix
4,1987 € - 2,7034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 33.7 mm 30.0 mm Jaune PEBD

10102497

Gamme de prix
0,2401 € - 0,1203 €

Niveaux de stock
3360 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 25, ANSI 1
  • Trou d'évent
    O