Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capuchons d'écrou Snap-on sont utilisés pour couvrir les vis, les écrous, les rondelles et les boulons. Il s'agit d'une conception encliquetable qui protège contre les dommages et l'exposition prolongée aux éléments. Quatre variétés sont disponibles, en fonction de l'utilisation et de la taille.Les cache-écrous dotés d’une conception simple et pratique à clipser constituent une option économique qui peut être utilisée pour couvrir les vis, écrous, rondelles et boulons exposés.Améliorent l’apparence finie.Protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant. Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1113, SR1812
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | d | Taille de l'écrou | h1 | h2 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5638 € - 4,0676 € | 2500 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,2109 € - 0,3873 € | 15 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,1836 € - 0,2568 € | 490 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,1374 € - 0,1779 € | 44 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,5079 € - 0,5079 € | 1000 En stock |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 10254639 | 1000 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
| 0,3012 € - 2,1663 € | 3000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,3012 € - 0,3012 € | Demander le délai de livraison ici |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 1000 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,2482 € - 1,7776 € | 7800 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 0,769 € - 1,0766 € | 2999 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 100 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
|||
| 0,6829 € - 1,34 € | 149 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,6915 € - 1,3601 € | 15974 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,627 € - 1,3859 € | 9249 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1449 € - 0,264 € | 61461 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,1449 € - 0,1879 € | 223 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,2195 € - 0,4003 € | 1220 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2