Les capuchons d'écrou Snap-on sont utilisés pour couvrir les vis, les écrous, les rondelles et les boulons. Il s'agit d'une conception encliquetable qui protège contre les dommages et l'exposition prolongée aux éléments. Quatre variétés sont disponibles, en fonction de l'utilisation et de la taille.Les cache-écrous dotés d’une conception simple et pratique à clipser constituent une option économique qui peut être utilisée pour couvrir les vis, écrous, rondelles et boulons exposés.Améliorent l’apparence finie.Protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant. Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1113, SR1812
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | d | Taille de l'écrou | h1 | h2 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1929 € - 0,3506 € | 444 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,3717 € - 0,6054 € | 3041 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,1929 € - 0,2675 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
3.
|
||
| 0,2407 € - 0,4379 € | 520 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,1319 € - 0,183 € | 4496 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
3.
|
||
| 0,5308 € - 0,8645 € | 1200 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
3.
|
||
| 0,6702 € - 1,3165 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3.
|
||
| 0,5167 € - 0,8392 € | 20600 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,3576 € - 0,5787 € | 3599 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3.
|
||
| 0,5294 € - 1,1672 € | 49 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
3.
|
||
| 0,1929 € - 0,3506 € | 185 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,4871 € - 0,7927 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 1,2292 € - 2,7824 € | 3500 En stock |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 4,8013 € - 10,9108 € | 1100 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
| 1,6943 € - 10,556 € | 600 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4
|
||
| 0,6019 € - 3,7847 € | 2800 En stock |
1.48 in
37.6 mm
|
|
M24
|
|
|
3.
|
||
| 0,6533 € - 1,4813 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| 10,2786 € - 23,2705 € | 825 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4
|
||
| 9,6027 € - 20,1658 € | 100 En stock |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
| 0,2956 € - 2,1259 € | 10000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
3.
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer