Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capuchons d'écrou Snap-on sont utilisés pour couvrir les vis, les écrous, les rondelles et les boulons. Il s'agit d'une conception encliquetable qui protège contre les dommages et l'exposition prolongée aux éléments. Quatre variétés sont disponibles, en fonction de l'utilisation et de la taille.Les cache-écrous dotés d’une conception simple et pratique à clipser constituent une option économique qui peut être utilisée pour couvrir les vis, écrous, rondelles et boulons exposés.Améliorent l’apparence finie.Protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant. Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1113, SR1812
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | d | Taille de l'écrou | h1 | h2 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4806 € - 0,7805 € | 1164 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,5222 € - 0,8508 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,627 € - 1,3859 € | 150 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,7776 € - 1,5208 € | 2550 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 0,1449 € - 0,1879 € | 500 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,1965 € - 0,3572 € | 144 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,5739 € - 0,934 € | 3095 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,5394 € - 1,1894 € | 8050 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,7245 € - 1,4218 € | 7650 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,2195 € - 0,3988 € | 153 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,4921 € - 0,802 € | 3599 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,6829 € - 1,3415 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1965 € - 0,2726 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,5409 € - 0,8809 € | 1200 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,2109 € - 0,3873 € | 5800 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,1965 € - 0,3572 € | 185 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,1299 € - 0,1678 € | 210 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,2453 € - 0,4462 € | 320 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,4964 € - 0,8077 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,6556 € - 1,2869 € | 3579 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2