Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capuchons hexagonaux sont destinés à couvrir les raccords, les boulons et les écrous de forme hexagonale. Disponibles dans toutes les tailles de raccords hydrauliques conventionnels. Grâce à leur adaptabilité, ces capuchons peuvent également être utilisés pour protéger des composants sphériques.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | d1 | h | H | Norme de filetage | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1274 € - 0,1985 € | 7699 En stock |
Non Threaded
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Non fileté
|
||
0,0978 € - 0,1717 € | 9898 En stock |
Non Threaded
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Non fileté
|
||
0,0941 € - 0,145 € | Demander le délai de livraison ici |
3/4 in;3/8 in;M18
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
0,1661 € - 0,3308 € | 10377 En stock |
15/16 in;1.000 in;M36
|
1.594 in
40.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
0,1329 € - 0,2492 € | 18453 En stock |
5/8 in;M24
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
0,0997 € - 0,1548 € | 9027 En stock |
Non Threaded
|
0.929 in
23.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Non fileté
|
||
0,152 € - 0,3238 € | 7200 En stock |
Non Threaded
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Non fileté
|
||
0,0775 € - 0,1201 € | 5077 En stock |
1/2 in;M14
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
0,0664 € - 0,1028 € | 70235 En stock |
Non Threaded
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Non fileté
|
||
0,1285 € - 0,1285 € | 9400 En stock |
9/16 in;1/4 in;M16
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
0,144 € - 0,2703 € | Demander le délai de livraison ici |
11/16 in;3/4 in;M26
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
0,0489 € - 0,0857 € | 23015 En stock |
M10
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
10267202 | 0,145 € - 0,2323 € | Demander le délai de livraison ici |
M30
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Filetages métriques
|
|
0,1128 € - 0,1802 € | 24802 En stock |
7/8 in;1/2 in;M22
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
10267097 | 0,0631 € - 0,1981 € | Demander le délai de livraison ici |
7/16 in;1/8 in;M12
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Filetages UNF
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer