Menu  Rechercher

Capes hexagonales

En stock

Les capuchons hexagonaux sont destinés à couvrir les raccords, les boulons et les écrous de forme hexagonale. Disponibles dans toutes les tailles de raccords hydrauliques conventionnels. Grâce à leur adaptabilité, ces capuchons peuvent également être utilisés pour protéger des composants sphériques.

  • Les capes hexagonales présentent une conception rigide qui facilite l’installation et le retrait. Disponibles dans toutes les tailles standards de raccords hydrauliques.
  • Convient également à la protection de composants ronds.
  • Flexible et économique.
Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SR1127

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
15 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage d1 h H Norme de filetage Ajouter au panier
0,1661 € - 0,3308 € 10277 En stock
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF
0,0775 € - 0,1201 € 3096 En stock
M14; 1/2 in UNF
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Métrique 
0,0978 € - 0,1717 € 7898 En stock
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,144 € - 0,2703 € Demander le délai de livraison ici
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
10267202 0,145 € - 0,2323 € 4500 En stock
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Métrique 
0,152 € - 0,3238 € 7200 En stock
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
0,1128 € - 0,1802 € 19300 En stock
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
BSP
0,0941 € - 0,145 € 161 En stock
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,1274 € - 0,1985 € 8699 En stock
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
0,0489 € - 0,0857 € 22515 En stock
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Métrique 
0,1285 € - 0,1285 € 6400 En stock
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
10267097 0,0631 € - 0,1981 € Demander le délai de livraison ici
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,0664 € - 0,1028 € 70231 En stock
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
0,0997 € - 0,1548 € 16027 En stock
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,1329 € - 0,2492 € Demander le délai de livraison ici
M24; 5/8 in BSP
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
Capuchon hexagonal 40.5 mm 31.0 mm (H) Naturel PEBD

10267226

Gamme de prix
0,3308 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
10277 En stock
Caractéristiques
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Filetage
    M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Capuchon hexagonal 16.7 mm 20.0 mm (H) Naturel PEBD

10267110

Gamme de prix
0,1201 € - 0,0775 €

Niveaux de stock
3096 En stock
Caractéristiques
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Filetage
    M14; 1/2 in UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Capuchon hexagonal 24.6 mm 28.0 mm (H) Naturel PEBD

10267158

Gamme de prix
0,1717 € - 0,0978 €

Niveaux de stock
7898 En stock
Caractéristiques
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capuchon hexagonal 31.6 mm 30.0 mm (H) Naturel PEBD

10267196

Gamme de prix
0,2703 € - 0,144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Filetage
    M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Capuchon hexagonal 35.5 mm 30.0 mm (H) Naturel PEBD

10267202

Gamme de prix
0,2323 € - 0,145 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Filetage
    M30
  • Norme de filetage
    Métrique 
Capuchon hexagonal 37.5 mm 31.0 mm (H) Naturel PEBD

10267219

Gamme de prix
0,3238 € - 0,152 €

Niveaux de stock
7200 En stock
Caractéristiques
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capuchon hexagonal 26.6 mm 28.0 mm (H) Naturel PEBD

10267165

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1128 €

Niveaux de stock
19300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Filetage
    M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Capuchon hexagonal 21.6 mm 25.0 mm (H) Naturel PEBD

10267134

Gamme de prix
0,145 € - 0,0941 €

Niveaux de stock
161 En stock
Caractéristiques
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Filetage
    M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Capuchon hexagonal 28.6 mm 30.0 mm (H) Naturel PEBD

10267172

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1274 €

Niveaux de stock
8699 En stock
Caractéristiques
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capuchon hexagonal 10.7 mm 16.0 mm (H) Naturel PEBD

10267080

Gamme de prix
0,0857 € - 0,0489 €

Niveaux de stock
22515 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Norme de filetage
    Métrique 
Capuchon hexagonal 18.7 mm 25.0 mm (H) Naturel PEBD

10267127

Gamme de prix
0,1285 € - 0,1285 €

Niveaux de stock
6400 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Filetage
    M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Capuchon hexagonal 13.7 mm 18.0 mm (H) Naturel PEBD

10267097

Gamme de prix
0,1981 € - 0,0631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Filetage
    M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
  • Couleur
    Naturel
Capuchon hexagonal 15.7 mm 20.0 mm (H) Naturel PEBD

10267103

Gamme de prix
0,1028 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
70231 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capuchon hexagonal 23.6 mm 28.0 mm (H) Naturel PEBD

10267141

Gamme de prix
0,1548 € - 0,0997 €

Niveaux de stock
16027 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capuchon hexagonal 29.6 mm 30.0 mm (H) Naturel PEBD

10267189

Gamme de prix
0,2492 € - 0,1329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Filetage
    M24; 5/8 in BSP
  • Norme de filetage
    Métrique