Menu  Rechercher

Capes flexibles - Haute Température

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage h Norme de filetage Ajouter au panier
1500 En stock
3.2 mm
M3
13.0 mm
Métrique 
0,0865 € - 0,1816 € 12000 En stock
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
25.0 mm
0,0822 € - 0,1726 € 3000 En stock
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,0862 € - 0,181 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
0,0638 € - 0,134 € 49500 En stock
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0558 € - 0,1232 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0588 € - 0,1235 € 55500 En stock
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,0588 € - 0,1235 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,0704 € - 0,1479 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
13.0 mm
0,0167 € - 0,1135 € 4500 En stock
5.2 mm
13.0 mm
0,2453 € - 0,5393 € 700 En stock
24.6 mm
M25
25.0 mm
Filetages métriques
0,4376 € - 0,9189 € 300 En stock
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
Filetages métriques
0,5151 € - 1,0816 € 33295 En stock
34.9 mm
M35;1 3/8"
38.0 mm
Filetages UNF
10008317 0,2625 € - 0,5513 € Demander le délai de livraison ici
23.8 mm
M24
13.0 mm
Filetages métriques
0,2683 € - 0,5935 € 2500 En stock
26.3 mm
3/4";M27;1"
13.0 mm
Filetages UNF
0,2941 € - 0,6176 € 2200 En stock
20.6 mm
1/2"
38.0 mm
Filetages BSP
0,1073 € - 0,6417 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
38.0 mm
Filetages UNF
0,3041 € - 0,6387 € 1300 En stock
23.8 mm
M24
25.0 mm
Filetages métriques
0,2668 € - 0,5604 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
1"
13.0 mm
Filetages UNF
0,0681 € - 0,461 € 1750 En stock
19.9 mm
25.0 mm
  • sur 6
Cape flexible 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Jaune

10154694


Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Température maximum
    210 °C
Cape flexible 5.9 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007808

Gamme de prix
0,1816 € - 0,0865 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M6, 1/4 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 7.7 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007846

Gamme de prix
0,1726 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M8, 5/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 6.4 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007815

Gamme de prix
0,181 € - 0,0862 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    1/4 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 4.8 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007754

Gamme de prix
0,134 € - 0,0638 €

Niveaux de stock
49500 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M5, 3/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 4.4 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007730

Gamme de prix
0,1232 € - 0,0558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M5, 3/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 4.4 mm 19.0 mm PVC Jaune

10007723

Gamme de prix
0,1235 € - 0,0588 €

Niveaux de stock
55500 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M5, 3/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 4.4 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007716

Gamme de prix
0,1235 € - 0,0588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M5, 3/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 5.5 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007778

Gamme de prix
0,1479 € - 0,0704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 5.2 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007761

Gamme de prix
0,1135 € - 0,0167 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 24.6 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008348

Gamme de prix
0,5393 € - 0,2453 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M25
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 31.8 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008485

Gamme de prix
0,9189 € - 0,4376 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    1";1 1/4"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 34.9 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008522

Gamme de prix
1,0816 € - 0,5151 €

Niveaux de stock
33295 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Filetage
    M35;1 3/8"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 23.8 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008317

Gamme de prix
0,5513 € - 0,2625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 26.3 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008386

Gamme de prix
0,5935 € - 0,2683 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    3/4";M27;1"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 20.6 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008263

Gamme de prix
0,6176 € - 0,2941 €

Niveaux de stock
2200 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Filetage
    1/2"
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 22.2 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008300

Gamme de prix
0,6417 € - 0,1073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Filetage
    5/8 in; 7/8 in
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 23.8 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008324

Gamme de prix
0,6387 € - 0,3041 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 25.4 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008362

Gamme de prix
0,5604 € - 0,2668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    1"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 19.9 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008232

Gamme de prix
0,461 € - 0,0681 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    230 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible