Menu  Rechercher

Capes flexibles - Haute Température

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage h Norme de filetage Ajouter au panier
0,0967 € - 0,1687 € 2000 En stock
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Filetages UNF
0,0807 € - 0,1696 € 5500 En stock
3.9 mm
25.0 mm
0,1367 € - 0,2871 € 4500 En stock
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
19.0 mm
0,1338 € - 0,2811 € Demander le délai de livraison ici
15.2 mm
13.0 mm
0,2109 € - 0,4429 € 500 En stock
15.9 mm
3/8 in; M16
25.0 mm
Filetages métriques
0,0291 € - 0,2012 € 500 En stock
8.7 mm
19.0 mm
0,0984 € - 0,2066 € 2500 En stock
10.3 mm
13.0 mm
0,0437 € - 0,2823 € 1750 En stock
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
25.0 mm
0,1258 € - 0,2642 € 10000 En stock
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
13.0 mm
0,1707 € - 0,3585 € 250 En stock
13.8 mm
M14
25.0 mm
0,1477 € - 0,3103 € Demander le délai de livraison ici
15.2 mm
19.0 mm
0,1879 € - 0,3946 € 1750 En stock
17.4 mm
M18
13.0 mm
Filetages métriques
0,0383 € - 0,2753 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
M14;1 in BSP
25.0 mm
0,1693 € - 0,3555 € 250 En stock
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
Filetages UNF
0,0532 € - 0,1178 € 3000 En stock
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,048 € - 0,1063 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
25.0 mm
0,0958 € - 0,2012 € 5949 En stock
6.4 mm
25.0 mm
0,0724 € - 0,4579 € 2000 En stock
17.4 mm
M18
25.0 mm
Filetages métriques
0,0681 € - 0,461 € 1750 En stock
19.9 mm
25.0 mm
0,0236 € - 0,169 € Demander le délai de livraison ici
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
  • sur 6
Cape flexible 4.8 mm (Øi) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10108741

Gamme de prix
0,1687 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M5 3/16"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape flexible 3.9 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007709

Gamme de prix
0,1696 € - 0,0807 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 12.7 mm 19.0 mm PVC Jaune

10008058

Gamme de prix
0,2871 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 15.2 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008126

Gamme de prix
0,2811 € - 0,1338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    230 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 15.9 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008164

Gamme de prix
0,4429 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    3/8 in; M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 8.7 mm 19.0 mm PVC Jaune

10007921

Gamme de prix
0,2012 € - 0,0291 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 10.3 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007969

Gamme de prix
0,2066 € - 0,0984 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 11.1 mm 25.0 mm PVC Jaune

10008003

Gamme de prix
0,2823 € - 0,0437 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M12, 7/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 12.7 mm 13.0 mm PVC Jaune

10008041

Gamme de prix
0,2642 € - 0,1258 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 13.8 mm 25.0 mm PVC Jaune

10008096

Gamme de prix
0,3585 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M14
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 15.2 mm (Øi) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008133

Gamme de prix
0,3103 € - 0,1477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Température maximum
    230 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 17.4 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008171

Gamme de prix
0,3946 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M18
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 13.5 mm 25.0 mm PVC Jaune

10008072

Gamme de prix
0,2753 € - 0,0383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M14;1 in BSP
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 14.3 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008119

Gamme de prix
0,3555 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M15;9/16"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 4.8 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007747

Gamme de prix
0,1178 € - 0,0532 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M5, 3/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 5.5 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007785

Gamme de prix
0,1063 € - 0,048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 6.4 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007822

Gamme de prix
0,2012 € - 0,0958 €

Niveaux de stock
5949 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 17.4 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008195

Gamme de prix
0,4579 € - 0,0724 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M18
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 19.9 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008232

Gamme de prix
0,461 € - 0,0681 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    230 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 7.7 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007860

Gamme de prix
0,169 € - 0,0236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M8, 5/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible