Menu  Rechercher

Capes flexibles - Haute Température

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage h Norme de filetage Ajouter au panier
0,0949 € - 0,1655 € 2000 En stock
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Filetages UNF
0,0709 € - 0,149 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,0577 € - 0,1212 € 55500 En stock
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,1943 € - 0,408 € 1000 En stock
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Filetages métriques
0,0929 € - 0,1951 € 3500 En stock
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,1661 € - 0,3489 € 250 En stock
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
Filetages UNF
0,2069 € - 0,4346 € 2250 En stock
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Filetages UNF
0,2182 € - 0,4583 € 2500 En stock
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
Filetages BSP
0,1194 € - 0,2507 € 1000 En stock
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
0,0522 € - 0,1156 € 3000 En stock
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,0669 € - 0,4524 € 1750 En stock
19.9 mm
25.0 mm
0,1313 € - 0,2758 € 5000 En stock
15.2 mm
13.0 mm
0,6026 € - 1,2655 € 300 En stock
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Filetages métriques
0,6308 € - 1,3956 € 10280 En stock
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Filetages métriques
0,5252 € - 1,1029 € 30700 En stock
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
Filetages UNF
0,842 € - 1,8628 € 160 En stock
50.8 mm
2"
50.0 mm
Filetages UNF
0,0923 € - 0,1939 € 3000 En stock
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
0,2069 € - 0,4346 € 500 En stock
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Filetages métriques
0,0792 € - 0,1664 € 3500 En stock
3.9 mm
25.0 mm
0,0366 € - 0,2418 € Demander le délai de livraison ici
10.3 mm
25.0 mm
  • sur 6
Cape flexible 4.8 mm (Øi) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10108741

Gamme de prix
0,1655 € - 0,0949 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M5 3/16"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape flexible 3.6 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007686

Gamme de prix
0,149 € - 0,0709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 4.4 mm 19.0 mm PVC Jaune

10007723

Gamme de prix
0,1212 € - 0,0577 €

Niveaux de stock
55500 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M5, 3/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 15.9 mm (Øi) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008157

Gamme de prix
0,408 € - 0,1943 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    3/8";M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 7.9 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007891

Gamme de prix
0,1951 € - 0,0929 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M8, 5/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 14.3 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008119

Gamme de prix
0,3489 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M15;9/16"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 19.1 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008201

Gamme de prix
0,4346 € - 0,2069 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M20;3/4"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 20.6 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008249

Gamme de prix
0,4583 € - 0,2182 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    1/2"
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 11.9 mm 13.0 mm PVC Jaune

10008010

Gamme de prix
0,2507 € - 0,1194 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M12, 1/2 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 4.8 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007747

Gamme de prix
0,1156 € - 0,0522 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M5, 3/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 19.9 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008232

Gamme de prix
0,4524 € - 0,0669 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    230 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 15.2 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008126

Gamme de prix
0,2758 € - 0,1313 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    230 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 41.3 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008584

Gamme de prix
1,2655 € - 0,6026 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Filetage
    1 1/4";M32
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 44.5 mm (Øi) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008621

Gamme de prix
1,3956 € - 0,6308 €

Niveaux de stock
10280 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Filetage
    1 3/8";M45
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape flexible 38.1 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008546

Gamme de prix
1,1029 € - 0,5252 €

Niveaux de stock
30700 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M39;1 1/2"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape flexible 50.8 mm (Øi) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008669

Gamme de prix
1,8628 € - 0,842 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Filetage
    2"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 9.5 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007938

Gamme de prix
0,1939 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 15.9 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008164

Gamme de prix
0,4346 € - 0,2069 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    3/8";M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 3.9 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007709

Gamme de prix
0,1664 € - 0,0792 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 10.3 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007976

Gamme de prix
0,2418 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible