Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1943 € - 0,408 € | 1000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,0711 € - 0,4494 € | 102 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,0875 € - 0,1839 € | 18000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1037 € - 0,2294 € | 1250 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0366 € - 0,2418 € | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1194 € - 0,2507 € | 1000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0792 € - 0,1664 € | 3500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0522 € - 0,1156 € | 3000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0889 € - 0,1868 € | 4500 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0286 € - 0,1975 € | 500 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2069 € - 0,4346 € | 2250 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,0923 € - 0,1939 € | 3000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2182 € - 0,4583 € | 2500 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
| 0,0669 € - 0,4524 € | 1750 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0471 € - 0,1043 € | 5500 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6308 € - 1,3956 € | 10280 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,842 € - 1,8628 € | 160 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,0789 € - 0,1658 € | 2500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0965 € - 0,2028 € | 3500 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0429 € - 0,277 € | 1750 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer