Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0949 € - 0,1655 € | 2000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,0774 € - 0,1626 € | 1500 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,0577 € - 0,1212 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0709 € - 0,149 € | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1309 € - 0,2749 € | 2000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1115 € - 0,2341 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1422 € - 0,2986 € | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,1123 € - 0,2359 € | 3500 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2069 € - 0,4346 € | 2250 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2182 € - 0,4583 € | 2500 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
| 0,2647 € - 0,5559 € | 169 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 10008317 | 0,2576 € - 0,5411 € | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
|
| 0,2689 € - 0,5913 € | 100 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,1844 € - 0,3873 € | 1750 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2224 € - 0,4671 € | 1750 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3393 € - 0,7126 € | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2667 € - 0,6327 € | 1000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,0711 € - 0,4494 € | 102 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,0669 € - 0,4524 € | 1750 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,183 € - 0,3844 € | 4000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer