Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0967 € - 0,1687 € | 2000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,0807 € - 0,1696 € | 5500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1367 € - 0,2871 € | 4500 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1338 € - 0,2811 € | Demander le délai de livraison ici |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2109 € - 0,4429 € | 500 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,0291 € - 0,2012 € | 500 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0984 € - 0,2066 € | 2500 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0437 € - 0,2823 € | 1750 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1258 € - 0,2642 € | 10000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1707 € - 0,3585 € | 250 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1477 € - 0,3103 € | Demander le délai de livraison ici |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1879 € - 0,3946 € | 1750 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,0383 € - 0,2753 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1693 € - 0,3555 € | 250 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,0532 € - 0,1178 € | 3000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,048 € - 0,1063 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0958 € - 0,2012 € | 5949 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0724 € - 0,4579 € | 2000 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,0681 € - 0,461 € | 1750 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0236 € - 0,169 € | Demander le délai de livraison ici |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer