Menu  Rechercher

Cape flexible 38.1 mm (Øi) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

Flexicap jaune fabriqué en PVC flexible (90 Shore). Adapté aux opérations haute température jusqu'à 210 °C.
Référence Essentra :

10008560

Référence du fabricant:

FCYJ-0381-050

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 1,4131 €
250 - 2499 0,6729 €
2500 + 0,637 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

35,33 €

25 x 1,4131 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 38.1 mm
h 50.0 mm
Filetage M39;1 1/2"
Norme de filetage Filetages métriques
Norme de filetage Filetages UNF
Température maximum 230 °C
Couleur Jaune
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter