Menu  Rechercher

Cape flexible 19.1 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

Flexicap jaune fabriqué en PVC flexible (90 Shore). Adapté aux opérations haute température jusqu'à 210 °C.
Référence Essentra :

10008225

Référence du fabricant:

FCYJ-0191-025

1750 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,5122 €
2500 + 0,2439 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

128,05 €

250 x 0,5122 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 19.1 mm
h 25.0 mm
Filetage M20;3/4"
Norme de filetage Filetages UNF
Norme de filetage Filetages métriques
Température maximum 230 °C
Couleur Jaune
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter