Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0734 € - 0,0859 € | 33500 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Rouge
|
0.157 in
4.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2367 € - 0,2769 € | 4539 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1163 € - 0,1363 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Rouge
|
0.362 in
9.2 mm
|
PELD - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2596 € - 0,3027 € | 22193 En stock |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,069 € - 0,0806 € | 26450 En stock |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Rouge
|
0.256 in
6.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 14328 En stock |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Rouge
|
0.492 in
12.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
|||
| 0,2137 € - 0,251 € | 14616 En stock |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,439 € - 0,5151 € | Demander le délai de livraison ici |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Rouge
|
0.531 in
13.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2324 € - 0,2726 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Rouge
|
0.488 in
12.4 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3457 € - 0,4031 € | 12 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Rouge
|
0.531 in
13.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1951 € - 0,2266 € | 1300 En stock |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Rouge
|
0.689 in
17.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,0842 € - 0,0987 € | 94100 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Rouge
|
0.291 in
7.4 mm
|
PELD - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
||
| 0,1301 € - 0,152 € | 493 En stock |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Rouge
|
0.441 in
11.2 mm
|
PELD - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,036 € - 0,0755 € | Demander le délai de livraison ici |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Naturel
|
0.276 in
7.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1994 € - 0,2338 € | 405 En stock |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1592 € - 0,1865 € | 178 En stock |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,231 € - 0,2697 € | Demander le délai de livraison ici |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Rouge
|
0.571 in
14.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2941 € - 0,3443 € | 1354 En stock |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,9139 € - 1,0158 € | Demander le délai de livraison ici |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Rouge
|
0.748 in
19.0 mm
|
PELD - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,2023 € - 0,2352 € | 13899 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Rouge
|
0.571 in
14.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer