Menu  Rechercher

Capes filetées

En stock

Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur h Matière H Norme de filetage Ajouter au panier
0,0734 € - 0,0859 € 33500 En stock
11.0 mm
3/8-24 in
Rouge
4.0 mm
PELD - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,2367 € - 0,2769 € 4539 En stock
34.0 mm
M30 x 2
Rouge
11.5 mm
PELD - PIR
14.0 mm
Métrique 
0,1163 € - 0,1363 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M14 x 1.5
Rouge
9.2 mm
PELD - PIR
20.6 mm
Métrique 
0,2596 € - 0,3027 € 22193 En stock
44.4 mm
1-1/4-11 in
Rouge
13.0 mm
PELD - PIR
19.8 mm
BSP
0,069 € - 0,0806 € 26450 En stock
11.8 mm
1/8-28 in
Rouge
6.5 mm
PELD - PIR
12.0 mm
BSP
14328 En stock
32.4 mm
7/8-14 in
Rouge
12.5 mm
PELD - PIR
19.5 mm
BSP
0,2137 € - 0,251 € 14616 En stock
28.3 mm
M26 x 1.5
Rouge
11.5 mm
PELD - PIR
14.0 mm
Métrique 
0,439 € - 0,5151 € Demander le délai de livraison ici
54.7 mm
M52 x 2
Rouge
13.5 mm
PELD - PIR
16.0 mm
Métrique 
0,2324 € - 0,2726 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M28 x 1.5
Rouge
12.4 mm
PELD - PIR
14.0 mm
Métrique 
0,3457 € - 0,4031 € 12 En stock
44.5 mm
M42 x 2
Rouge
13.5 mm
PELD - PIR
16.0 mm
Métrique 
0,1951 € - 0,2266 € 1300 En stock
24.4 mm
M22 x 1.5
Rouge
17.5 mm
PELD - PIR
24.5 mm
Métrique 
0,0842 € - 0,0987 € 94100 En stock
18.7 mm
3/8-19 in
Rouge
7.4 mm
PELD - PIR
11.3 mm
BSP
0,1301 € - 0,152 € 493 En stock
29.4 mm
3/4-14 in
Rouge
11.2 mm
PELD - PIR
17.7 mm
BSP
0,036 € - 0,0755 € Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
M12 x 1.5
Naturel
7.0 mm
PELD - PIR
8.0 mm
Métrique 
0,1994 € - 0,2338 € 405 En stock
27.2 mm
M25 x 1.5
Rouge
11.5 mm
PELD - PIR
14.0 mm
Métrique 
0,1592 € - 0,1865 € 178 En stock
25.3 mm
7/8-18 in
Rouge
14.0 mm
PELD - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
0,231 € - 0,2697 € Demander le délai de livraison ici
36.4 mm
1-5/16-12 in
Rouge
14.5 mm
PELD - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,2941 € - 0,3443 € 1354 En stock
50.3 mm
1-1/2-11 in
Rouge
14.0 mm
PELD - PIR
20.5 mm
BSP
0,9139 € - 1,0158 € Demander le délai de livraison ici
77.9 mm
2-1/2-11 in
Rouge
19.0 mm
PELD - PIR
27.6 mm
BSP
0,2023 € - 0,2352 € 13899 En stock
36.0 mm
#1-11 in
Rouge
14.5 mm
PELD - PIR
19.0 mm
BSP
  • sur 8
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10069950

Gamme de prix
0,0859 € - 0,0734 €

Niveaux de stock
33500 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    3/8-24 in
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10083581

Gamme de prix
0,2769 € - 0,2367 €

Niveaux de stock
4539 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M30 x 2
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10085936

Gamme de prix
0,1363 € - 0,1163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M14 x 1.5
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10069011

Gamme de prix
0,3027 € - 0,2596 €

Niveaux de stock
22193 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    1-1/4-11 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10070673

Gamme de prix
0,0806 € - 0,069 €

Niveaux de stock
26450 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    1/8-28 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10072943


Niveaux de stock
14328 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.4 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    7/8-14 in
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10083574

Gamme de prix
0,251 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
14616 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M26 x 1.5
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10083611

Gamme de prix
0,5151 € - 0,439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M52 x 2
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10087565

Gamme de prix
0,2726 € - 0,2324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M28 x 1.5
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10083604

Gamme de prix
0,4031 € - 0,3457 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M42 x 2
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10087022

Gamme de prix
0,2266 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M22 x 1.5
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10068663

Gamme de prix
0,0987 € - 0,0842 €

Niveaux de stock
94100 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    3/8-19 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10069615

Gamme de prix
0,152 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
493 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    3/4-14 in
Cape filetée Filetages métriques M12 PELD - PIR Naturel

10139585

Gamme de prix
0,0755 € - 0,036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M12 x 1.5
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10083567

Gamme de prix
0,2338 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
405 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M25 x 1.5
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10083352

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1592 €

Niveaux de stock
178 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    7/8-18 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10068946

Gamme de prix
0,2697 € - 0,231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1-5/16-12 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10070956

Gamme de prix
0,3443 € - 0,2941 €

Niveaux de stock
1354 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    1-1/2-11 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10087404

Gamme de prix
1,0158 € - 0,9139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    2-1/2-11 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10069561

Gamme de prix
0,2352 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
13899 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    #1-11 in