Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1087 € - 0,1271 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1347 € - 0,1578 € | Demander le délai de livraison ici |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,0854 € - 0,1795 € | 8800 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Rouge
|
0.689 in
17.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1055 € - 0,1235 € | 43000 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2137 € - 0,251 € | 7366 En stock |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1951 € - 0,2266 € | 1300 En stock |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Rouge
|
0.689 in
17.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2596 € - 0,3027 € | 38693 En stock |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,1055 € - 0,1235 € | Demander le délai de livraison ici |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Rouge
|
0.276 in
7.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,0842 € - 0,0987 € | 85600 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Rouge
|
0.291 in
7.4 mm
|
PELD - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
||
| 0,1301 € - 0,152 € | 9000 En stock |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Rouge
|
0.441 in
11.2 mm
|
PELD - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 4081 En stock |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Rouge
|
0.591 in
15.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
|||
| 0,439 € - 0,5151 € | Demander le délai de livraison ici |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Rouge
|
0.531 in
13.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2324 € - 0,2726 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Rouge
|
0.488 in
12.4 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,036 € - 0,0755 € | Demander le délai de livraison ici |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Naturel
|
0.276 in
7.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,069 € - 0,0806 € | 26450 En stock |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Rouge
|
0.256 in
6.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2941 € - 0,3443 € | 1867 En stock |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,1179 € - 0,1377 € | 1498 En stock |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Rouge
|
0.394 in
10.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,6427 € - 0,713 € | 24 En stock |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Rouge
|
0.906 in
23.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 14178 En stock |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Rouge
|
0.492 in
12.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
|||
| 0,2023 € - 0,2352 € | 41299 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Rouge
|
0.571 in
14.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer