Menu  Rechercher

Capes filetées montage rapide

En stock

Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.

Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.

Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF.
  • Installation et retrait faciles
  • Fonctionnent à des températures comprises entre un minimum de -60 C et un maximum de 135 C.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Rouge, Bleu Séries: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D H Filetage Couleur Matière Norme de filetage Ajouter au panier
0,0371 € - 0,0578 € Demander le délai de livraison ici
15.9
11.8 mm
M14
Bleu
TPE
Métrique 
0,0576 € - 0,0896 € Demander le délai de livraison ici
29.4
17.2 mm
1-1/16-12
Bleu
TPE
UNF
0,0351 € - 0,0546 € 10000 En stock
13.3
12.9 mm
7/16-20
Bleu
TPE
UNF
0,0596 € - 0,0927 € 1500 En stock
24.9
20.2 mm
7/8-14
Bleu
TPE
UNF
0,0835 € - 0,1299 € Demander le délai de livraison ici
32.7
19.0 mm
1-3/16-12
Bleu
TPE
UNF
0,1162 € - 0,1808 € Demander le délai de livraison ici
38.8
16.0 mm
1-7/16-12
Bleu
TPE
UNF
0,0384 € - 0,0598 € Demander le délai de livraison ici
16.0
11.8 mm
1/2-20
Bleu
TPE
UNF
  • sur 4
Cape moletée souple 15.9 mm 11.8 mm Bleu TPE

20591793

Gamme de prix
0,0578 € - 0,0371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.9 mm
  • Filetage
    M14
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape moletée souple 29.4 mm 17.2 mm Bleu TPE

20591915

Gamme de prix
0,0896 € - 0,0576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • Filetage
    1-1/16-12
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape moletée souple 13.3 mm 12.9 mm Bleu TPE

20591854

Gamme de prix
0,0546 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.3 mm
  • Filetage
    7/16-20
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape moletée souple 24.9 mm 20.2 mm Bleu TPE

20591892

Gamme de prix
0,0927 € - 0,0596 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.9 mm
  • Filetage
    7/8-14
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape moletée souple 32.7 mm 19.0 mm Bleu TPE

20591922

Gamme de prix
0,1299 € - 0,0835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.7 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape moletée souple 38.8 mm 16.0 mm Bleu TPE

20591939

Gamme de prix
0,1808 € - 0,1162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.8 mm
  • Filetage
    1-7/16-12
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape moletée souple 16.0 mm 11.8 mm Bleu TPE

20591878

Gamme de prix
0,0598 € - 0,0384 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • Filetage
    1/2-20
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)