Menu  Rechercher

Cape moletée souple 16.0 mm 13.4 mm Rouge PELD - PIR

La cape moletée souple offre une protection pour les filetages UNF avec un extérieur moleté assurant une meilleure prise et un ajustement étroit. Elle est facile à installer et à retirer et peut fonctionner sur une plage de températures allant de -60 °C à 135 °C. De couleur rouge et fabriquée en LDPE.
Référence Essentra :

20591625

Référence du fabricant:

20591625

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,0443 €
5000 - 24999 0,0316 €
25000 + 0,0285 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

22,15 €

500 x 0,0443 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 16.0 mm
Filetage 1/2-21 in
Norme de filetage UNF
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 2
Code produit 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Matière PELD - PIR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter