La cape filetée montage rapide en PCR offre une protection pour les filetages métriques, BSP et UNF, contre les contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Le design à pression permet une application manuelle facile, tout en garantissant un ajustement sûr. Idéal pour une variété d'applications dans la fabrication, le stockage et le transport des composants. Cette série est une alternative économique à un profil fileté.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCFBPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | H | Filetage | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
M30
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
M42
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
1" x 14
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
M36
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
M14
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
M18
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
3/4 "
|
GAS
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
3/8"
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
7/8" x 14
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
1-1/4"
|
GAS
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
1/2" x 20
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
1/8"
|
GAS
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
1-5/8"
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
M16
|
Métrique
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer