Menu  Rechercher

Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

Référence Essentra :

10263099

Référence du fabricant:

467063

830 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,1721 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

86,05 €

500 x 0,1721 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW1 24.0 mm
SW2 26.3 mm
D 27.5 mm
H 15.5 mm
h 13.5 mm
Norme de filetage UNF
Filetage 7/8-18 in
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène haute densité
Matière de la rondelle Caoutchouc néoprène
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter