Menu  Rechercher

Capes d’étanchéité filetées M52 x 2 PEHD Jaune

Référence Essentra :

10263006

Référence du fabricant:

467053

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,6671 €
1000 - 1999 0,6356 €
2000 + 0,5724 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

66,71 €

100 x 0,6671 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW1 55.0 mm
SW2 60.3 mm
D 62.0 mm
H 18.5 mm
h 16.0 mm
Norme de filetage Métrique 
Filetage M52 x 2
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène haute densité
Matière de la rondelle Caoutchouc néoprène
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter