Menu  Rechercher

Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

Référence Essentra :

10262993

Référence du fabricant:

467052

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,4984 €
1000 - 1999 0,473 €
2000 + 0,4252 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

49,84 €

100 x 0,4984 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW1 48.0 mm
SW2 52.6 mm
D 54.5 mm
H 18.5 mm
h 16.0 mm
Norme de filetage Métrique 
Filetage M45
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène haute densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter