Menu  Rechercher

Capes d’étanchéité filetées M28 x 1.5 PEHD Jaune

Référence Essentra :

10262924

Référence du fabricant:

467045

3318 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,2238 €
2500 - 4999 0,2137 €
5000 + 0,1922 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

55,95 €

250 x 0,2238 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW1 30.0 mm
SW2 32.9 mm
D 34.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Norme de filetage Métrique 
Filetage M28 x 1.5
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène haute densité
Matière de la rondelle Caoutchouc néoprène
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter