Menu  Rechercher

Capes et bouchons fuselés - Usage intensif

En stock

Les capes et bouchons coniques robustes protègent les tuyauteries et les orifices filetés ou non filetés. Ils sont dotés d'une paroi plus épaisse et d'une bague d'étanchéité, ce qui leur confère une meilleure protection et une plus grande résistance aux dommages que la version ordinaire. Utilisés pour des applications dans les machines, l'automobile et l'industrie.Protègent les tuyaux, ports et points d’accès filetés et non filetés des dommages, de la poussière et des débris pendant le stockage et le transport.Disposent d’une paroi robuste et d’une bague d’étanchéité fuselée pour une protection maximale.Utilisés pour des applications dans les machines, l’automobile et l’industrie. Matière: PEBD Couleur: Blanc, Rouge Séries: SR1003

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 D d2 d3 d4 h Type Ajouter au panier
1350 En stock
53.6 mm
63.5 mm
55.4 mm
51.1 mm
53.6 mm
19.1 mm
3
0,6442 € - 1,2775 € 4000 En stock
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18.0 mm
20.4 mm
16.2 mm
2
5500 En stock
8.1 mm
14.3 mm
9.9 mm
5.4 mm
7.2 mm
11.1 mm
1
800 En stock
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2
2700 En stock
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
Demander le délai de livraison ici
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
24510 En stock
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2
1700 En stock
41.0 mm
48.4 mm
42.8 mm
37.5 mm
40.6 mm
19.1 mm
3
1610 En stock
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
1500 En stock
7.4 mm
13.5 mm
8.3 mm
5.5 mm
6.4 mm
9.5 mm
1
1260 En stock
19.5 mm
26.5 mm
21.6 mm
15.5 mm
18.8 mm
15.9 mm
2
11460 En stock
50.0 mm
60.9 mm
51.7 mm
46.0 mm
49.5 mm
19.1 mm
3
720 En stock
51.8 mm
62.7 mm
54.1 mm
49.4 mm
51.9 mm
19.1 mm
3
650 En stock
35.0 mm
43.0 mm
36.6 mm
31.4 mm
34.1 mm
19.1 mm
3
3000 En stock
36.8 mm
44.0 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
Demander le délai de livraison ici
33.1 mm
41.3 mm
35.2 mm
30.6 mm
32.6 mm
19.1 mm
3
2400 En stock
39.6 mm
47.6 mm
41.6 mm
36.6 mm
39.2 mm
19.1 mm
3
1960 En stock
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45.0 mm
19.1 mm
3
2200 En stock
27.8 mm
34.5 mm
29.0 mm
23.4 mm
26.6 mm
16.0 mm
3
1600 En stock
43.9 mm
54.0 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
  • sur 2
Cape ou bouchon conique PEBD 53.59 mm 55.39 mm Rouge

10155486


Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • d1
    53.6 mm
  • d2
    55.4 mm
  • d3
    51.1 mm
  • d4
    53.6 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 20.8 mm 22.8 mm Blanc

10159835

Gamme de prix
1,2775 € - 0,6442 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    20.4 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 8.12 mm 9.88 mm Rouge

10155295


Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    9.9 mm
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 11.09 mm 12.72 mm Rouge

10155301


Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 30.63 mm 34.39 mm Rouge

10155349


Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 38.25 mm 40.06 mm Rouge

10155387


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    46.2 mm
  • d1
    38.3 mm
  • d2
    40.1 mm
  • d3
    34.2 mm
  • d4
    37.2 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 16.71 mm 19.22 mm Rouge

10155318


Niveaux de stock
24510 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 40.97 mm 42.82 mm Rouge

10155400


Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    42.8 mm
  • d3
    37.5 mm
  • d4
    40.6 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 47.37 mm 48.79 mm Rouge

10155448


Niveaux de stock
1610 En stock
Caractéristiques
  • D
    57.6 mm
  • d1
    47.4 mm
  • d2
    48.8 mm
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 7.42 mm 8.26 mm Rouge

10155288


Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.4 mm
  • d2
    8.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    6.4 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 19.45 mm 21.61 mm Rouge

10155325


Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    21.6 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.8 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 50.03 mm 51.73 mm Rouge

10155462


Niveaux de stock
11460 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.9 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    51.7 mm
  • d3
    46.0 mm
  • d4
    49.5 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 51.82 mm 54.1 mm Rouge

10155479


Niveaux de stock
720 En stock
Caractéristiques
  • D
    62.7 mm
  • d1
    51.8 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.4 mm
  • d4
    51.9 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 34.95 mm 36.6 mm Rouge

10155363


Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • D
    43.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    36.6 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 36.8 mm 38.65 mm Rouge

10155370


Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 33.15 mm 35.18 mm Rouge

10155356


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.1 mm
  • d2
    35.2 mm
  • d3
    30.6 mm
  • d4
    32.6 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 39.62 mm 41.55 mm Rouge

10155394


Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    41.6 mm
  • d3
    36.6 mm
  • d4
    39.2 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 45.92 mm 47.67 mm Rouge

10155431


Niveaux de stock
1960 En stock
Caractéristiques
  • D
    56.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 27.78 mm 28.95 mm Rouge

10155332


Niveaux de stock
2200 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.5 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    29.0 mm
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 43.94 mm 46.1 mm Rouge

10155424


Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • D
    54.0 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm