Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes et bouchons coniques robustes protègent les tuyauteries et les orifices filetés ou non filetés. Ils sont dotés d'une paroi plus épaisse et d'une bague d'étanchéité, ce qui leur confère une meilleure protection et une plus grande résistance aux dommages que la version ordinaire. Utilisés pour des applications dans les machines, l'automobile et l'industrie.Protègent les tuyaux, ports et points d’accès filetés et non filetés des dommages, de la poussière et des débris pendant le stockage et le transport.Disposent d’une paroi robuste et d’une bague d’étanchéité fuselée pour une protection maximale.Utilisés pour des applications dans les machines, l’automobile et l’industrie. Matière: PEBD Couleur: Blanc, Rouge Séries: SR1003
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2880 En stock |
1.449 in
36.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
|||
| 2200 En stock |
1.094 in
27.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
|||
| 5500 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|||
| 120 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.815 in
46.1 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
|||
| 80 En stock |
1.681 in
42.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
|||
| 24510 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
|||
| 1960 En stock |
1.807 in
45.9 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.303 in
33.1 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
|||
| 2400 En stock |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.638 in
41.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
|||
| 0,6442 € - 1,2775 € | 4000 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
2
|
||
| 1610 En stock |
1.866 in
47.4 mm
|
2.268 in
57.6 mm
|
1.921 in
48.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
|||
| 1350 En stock |
2.11 in
53.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
2.012 in
51.1 mm
|
2.11 in
53.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.508 in
38.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
|||
| 1600 En stock |
1.728 in
43.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.815 in
46.1 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
|||
| 11460 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
2.398 in
60.9 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
|||
| 800 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
|||
| 2700 En stock |
1.205 in
30.6 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
|||
| 720 En stock |
2.039 in
51.8 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
|||
| 650 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
|||
| 1700 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer