Menu  Rechercher

Capes et bouchons coniques - Bride large

En stock

Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.

  • Empêche le bouchon d’être accidentellement enfoncé à travers la pièce de contact.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs chimiques ou médicaux.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SR1001, SR1115, SRF0030

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
83 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 D h d3 d4 Type Ajouter au panier
0,0421 € - 0,0656 € 87 En stock
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
17.5 mm
34.9 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,0374 € - 0,0582 € 4898 En stock
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
14.7 mm
25.4 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,082 € - 0,1276 € 99 En stock
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
30.4 mm
47.3 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,5843 € - 2,3254 € 1755 En stock
68.3 mm
60.5 mm
78.0 mm
32.0 mm
57.0 mm
65.7 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,6257 € - 2,4808 € 750 En stock
57.1 mm
70.5 mm
88.0 mm
25.5 mm
65.0 mm
74.1 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,6453 € - 2,4808 € 1350 En stock
71.0 mm
68.0 mm
87.0 mm
35.0 mm
67.0 mm
70.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
1,3731 € - 2,8837 € 2100 En stock
86.5 mm
84.5 mm
99.0 mm
19.5 mm
82.4 mm
85.9 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,5248 € - 1,1022 € 2162 En stock
52.3 mm
47.0 mm
62.0 mm
25.5 mm
45.4 mm
49.7 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,5171 € - 2,0376 € 990 En stock
65.5 mm
60.8 mm
77.0 mm
29.0 mm
59.3 mm
64.5 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,1699 € - 0,3568 € 900 En stock
4.3 mm
3.5 mm
13.0 mm
8.0 mm
1.9 mm
2.7 mm
1
0,2249 € - 0,4193 € 7290 En stock
32.6 mm
30.2 mm
40.0 mm
17.0 mm
29.0 mm
30.9 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,138 € - 0,167 € 6630 En stock
27.8 mm
25.0 mm
36.5 mm
17.0 mm
24.0 mm
26.4 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,2366 € - 1,1022 € 3480 En stock
52.3 mm
50.0 mm
61.0 mm
16.0 mm
47.2 mm
50.5 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,0912 € - 0,1699 € 994 En stock
13.9 mm
12.2 mm
22.5 mm
9.5 mm
10.4 mm
12.5 mm
1
0,1699 € - 0,1699 € 10993 En stock
5.3 mm
4.5 mm
13.5 mm
8.0 mm
2.9 mm
3.7 mm
1
0,1205 € - 0,1699 € 4198 En stock
10.0 mm
8.7 mm
18.5 mm
8.0 mm
6.8 mm
8.4 mm
1
1,576 € - 3,3096 € 570 En stock
99.0 mm
95.4 mm
108.0 mm
19.7 mm
94.3 mm
97.6 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,2689 € - 0,507 € 1221 En stock
38.0 mm
34.0 mm
47.0 mm
17.0 mm
32.2 mm
35.6 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,6317 € - 1,3267 € 1140 En stock
57.0 mm
53.0 mm
69.0 mm
25.5 mm
50.9 mm
55.5 mm
2 - Angle tridirectionnel
1,1909 € - 2,5009 € 930 En stock
82.6 mm
77.0 mm
96.0 mm
25.5 mm
74.2 mm
80.8 mm
2 - Angle tridirectionnel
  • sur 5
Cape ou bouchon conique PEBD Rouge

20595708

Gamme de prix
0,0656 € - 0,0421 €

Niveaux de stock
87 En stock
Caractéristiques
  • d3
    17.5 mm
  • d4
    34.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
PEBD Cape ou bouchon conique 14.7 mm 16.9 mm Rouge 2

20595692

Gamme de prix
0,0582 € - 0,0374 €

Niveaux de stock
4898 En stock
Caractéristiques
  • d3
    14.7 mm
  • d4
    25.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Cape ou bouchon conique PEBD Rouge

20595715

Gamme de prix
0,1276 € - 0,082 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • d3
    30.4 mm
  • d4
    47.3 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • D
    47.3 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 60.5 mm 68.3 mm Jaune

10134207

Gamme de prix
2,3254 € - 0,5843 €

Niveaux de stock
1755 En stock
Caractéristiques
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    65.7 mm
  • d1
    60.5 mm
  • d2
    68.3 mm
  • D
    78.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 70.5 mm 57.1 mm Jaune

10134276

Gamme de prix
2,4808 € - 0,6257 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • d3
    65.0 mm
  • d4
    74.1 mm
  • d1
    70.5 mm
  • d2
    57.1 mm
  • D
    88.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 68.0 mm 71.0 mm Jaune

10134245

Gamme de prix
2,4808 € - 0,6453 €

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • d3
    67.0 mm
  • d4
    70.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    71.0 mm
  • D
    87.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 84.5 mm 86.5 mm Jaune

10134337

Gamme de prix
2,8837 € - 1,3731 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • d3
    82.4 mm
  • d4
    85.9 mm
  • d1
    84.5 mm
  • d2
    86.5 mm
  • D
    99.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 47.0 mm 52.3 mm Jaune

10134115

Gamme de prix
1,1022 € - 0,5248 €

Niveaux de stock
2162 En stock
Caractéristiques
  • d3
    45.4 mm
  • d4
    49.7 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • D
    62.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 60.8 mm 65.5 mm Jaune

10134191

Gamme de prix
2,0376 € - 0,5171 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • d3
    59.3 mm
  • d4
    64.5 mm
  • d1
    60.8 mm
  • d2
    65.5 mm
  • D
    77.0 mm
PEBD Cape ou bouchon conique 3.5 mm 4.3 mm Jaune 1

10133446

Gamme de prix
0,3568 € - 0,1699 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d3
    1.9 mm
  • d4
    2.7 mm
  • d1
    3.5 mm
  • d2
    4.3 mm
  • D
    13.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 30.2 mm 32.6 mm Jaune

10133989

Gamme de prix
0,4193 € - 0,2249 €

Niveaux de stock
7290 En stock
Caractéristiques
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    30.9 mm
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    32.6 mm
  • D
    40.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 25.0 mm 27.8 mm Jaune

10133934

Gamme de prix
0,167 € - 0,138 €

Niveaux de stock
6630 En stock
Caractéristiques
  • d3
    24.0 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • D
    36.5 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 50.0 mm 52.3 mm Jaune

10134139

Gamme de prix
1,1022 € - 0,2366 €

Niveaux de stock
3480 En stock
Caractéristiques
  • d3
    47.2 mm
  • d4
    50.5 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • D
    61.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 12.2 mm 13.9 mm Jaune

10133644

Gamme de prix
0,1699 € - 0,0912 €

Niveaux de stock
994 En stock
Caractéristiques
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.5 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 4.5 mm 5.3 mm Jaune

10133460

Gamme de prix
0,1699 € - 0,1699 €

Niveaux de stock
10993 En stock
Caractéristiques
  • d3
    2.9 mm
  • d4
    3.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.3 mm
  • D
    13.5 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 8.7 mm 10.0 mm Jaune

10133552

Gamme de prix
0,1699 € - 0,1205 €

Niveaux de stock
4198 En stock
Caractéristiques
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.4 mm
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    10.0 mm
  • D
    18.5 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 95.4 mm 99.0 mm Jaune

10134375

Gamme de prix
3,3096 € - 1,576 €

Niveaux de stock
570 En stock
Caractéristiques
  • d3
    94.3 mm
  • d4
    97.6 mm
  • d1
    95.4 mm
  • d2
    99.0 mm
  • D
    108.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 34.0 mm 38.0 mm Jaune

10134016

Gamme de prix
0,507 € - 0,2689 €

Niveaux de stock
1221 En stock
Caractéristiques
  • d3
    32.2 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    34.0 mm
  • d2
    38.0 mm
  • D
    47.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 53.0 mm 57.0 mm Jaune

10134146

Gamme de prix
1,3267 € - 0,6317 €

Niveaux de stock
1140 En stock
Caractéristiques
  • d3
    50.9 mm
  • d4
    55.5 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • D
    69.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 77.0 mm 82.6 mm Jaune

10134306

Gamme de prix
2,5009 € - 1,1909 €

Niveaux de stock
930 En stock
Caractéristiques
  • d3
    74.2 mm
  • d4
    80.8 mm
  • d1
    77.0 mm
  • d2
    82.6 mm
  • D
    96.0 mm