Menu  Rechercher

Capes et bouchons coniques - Bride large

En stock

Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.

  • Empêche le bouchon d’être accidentellement enfoncé à travers la pièce de contact.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs chimiques ou médicaux.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SR1001, SR1115, SRF0030

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
83 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 D h d3 d4 Type Ajouter au panier
0,0533 € - 0,0721 € 400 En stock
12.4 mm
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
11.4 mm
12.4 mm
2
0,1332 € - 0,2051 € Demander le délai de livraison ici
35.1 mm
31.4 mm
42.8 mm
18.9 mm
29.6 mm
33.3 mm
0,0658 € - 0,1014 € 85250 En stock
6.1 mm
4.4 mm
14.3 mm
11.8 mm
2.8 mm
4.5 mm
0,1332 € - 0,2051 € 2890 En stock
37.2 mm
33.3 mm
46.9 mm
19.7 mm
31.8 mm
35.2 mm
2
0,0903 € - 0,1391 € 21000 En stock
12.9 mm
11.2 mm
20.8 mm
11.8 mm
9.4 mm
11.3 mm
4
0,0759 € - 0,1169 € Demander le délai de livraison ici
7.4 mm
6.0 mm
12.3 mm
10.2 mm
3.7 mm
6.2 mm
4
0,2537 € - 0,3907 € 4500 En stock
40.7 mm
36.8 mm
49.2 mm
18.9 mm
35.1 mm
39.5 mm
2
0,0897 € - 0,2146 € 8500 En stock
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
0,0563 € - 0,1327 € Demander le délai de livraison ici
9.3 mm
7.6 mm
18.4 mm
9.5 mm
6.6 mm
7.8 mm
4
0,183 € - 0,4317 € 6150 En stock
27.7 mm
24.7 mm
38.1 mm
19.1 mm
23.2 mm
26.1 mm
2
0,3059 € - 0,6557 € 450 En stock
45.0 mm
49.3 mm
1.0 mm
24.5 mm
43.0 mm
47.5 mm
2
0,072 € - 0,17 € Demander le délai de livraison ici
12.3 mm
10.7 mm
22.0 mm
9.5 mm
9.1 mm
10.7 mm
4
0,4533 € - 1,0674 € Demander le délai de livraison ici
54.1 mm
51.5 mm
66.7 mm
18.5 mm
49.6 mm
52.0 mm
2
0,1804 € - 0,2262 € 2250 En stock
21.5 mm
19.1 mm
38.1 mm
14.3 mm
17.6 mm
19.9 mm
4
0,3365 € - 0,9255 € 1680 En stock
51.9 mm
47.2 mm
72.0 mm
24.0 mm
44.5 mm
48.7 mm
2
0,3618 € - 0,8456 € 9600 En stock
52.7 mm
48.3 mm
63.5 mm
25.4 mm
46.3 mm
50.7 mm
2
0,0781 € - 0,1202 € Demander le délai de livraison ici
10.6 mm
9.3 mm
18.8 mm
10.2 mm
7.6 mm
9.0 mm
4
0,1478 € - 0,3577 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
21.9 mm
48.0 mm
17.5 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
0,082 € - 0,1276 € 99 En stock
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
30.4 mm
47.3 mm
2
0,0374 € - 0,0582 € 4898 En stock
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
14.7 mm
25.4 mm
2
  • sur 5
Cape ou bouchon conique 10.9 mm 12.4 mm (Ø) Rouge

10074701

Gamme de prix
0,0721 € - 0,0533 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    15.0 mm
Cape ou bouchon conique 33.32 mm 35.1 mm (Ø) Bleu

10160183

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    29.6 mm
  • d4
    33.3 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    35.1 mm
  • D
    42.8 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 4.39 mm 6.1 mm Bleu

10160169

Gamme de prix
0,1014 € - 0,0658 €

Niveaux de stock
85250 En stock
Caractéristiques
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • D
    14.3 mm
Cape ou bouchon conique 36.2 mm 37.24 mm (Ø) Bleu

10160190

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1332 €

Niveaux de stock
2890 En stock
Caractéristiques
  • d3
    31.8 mm
  • d4
    35.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    46.9 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 11.18 mm 12.93 mm Bleu

10160220

Gamme de prix
0,1391 € - 0,0903 €

Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    11.3 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    12.9 mm
  • D
    20.8 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 6.0 mm 7.4 mm Bleu

10160091

Gamme de prix
0,1169 € - 0,0759 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • D
    12.3 mm
Cape ou bouchon conique 39.37 mm 40.74 mm (Ø) Bleu

10160206

Gamme de prix
0,3907 € - 0,2537 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d3
    35.1 mm
  • d4
    39.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.7 mm
  • D
    49.2 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 17.5 mm 20.0 mm Rouge

10084915

Gamme de prix
0,2146 € - 0,0897 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 7.6 mm 9.3 mm Rouge

10084885

Gamme de prix
0,1327 € - 0,0563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    6.6 mm
  • d4
    7.8 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • D
    18.4 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 24.7 mm 27.7 mm Rouge

10092170

Gamme de prix
0,4317 € - 0,183 €

Niveaux de stock
6150 En stock
Caractéristiques
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • D
    38.1 mm
Cape ou bouchon conique PELD - PIR 49.3 mm 45.0 mm Bleu

10127247

Gamme de prix
0,6557 € - 0,3059 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d3
    43.0 mm
  • d4
    47.5 mm
  • d1
    49.3 mm
  • d2
    45.0 mm
  • D
    1.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 10.7 mm 12.3 mm Rouge

10084892

Gamme de prix
0,17 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    9.1 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • D
    22.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 51.5 mm 54.1 mm Rouge

10092217

Gamme de prix
1,0674 € - 0,4533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    49.6 mm
  • d4
    52.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • D
    66.7 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 19.1 mm 21.5 mm Rouge

10092163

Gamme de prix
0,2262 € - 0,1804 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.9 mm
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    21.5 mm
  • D
    38.1 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 47.2 mm 51.9 mm Rouge

10084960

Gamme de prix
0,9255 € - 0,3365 €

Niveaux de stock
1680 En stock
Caractéristiques
  • d3
    44.5 mm
  • d4
    48.7 mm
  • d1
    47.2 mm
  • d2
    51.9 mm
  • D
    72.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 48.3 mm 52.7 mm Rouge

10092200

Gamme de prix
0,8456 € - 0,3618 €

Niveaux de stock
9600 En stock
Caractéristiques
  • d3
    46.3 mm
  • d4
    50.7 mm
  • d1
    48.3 mm
  • d2
    52.7 mm
  • D
    63.5 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 9.3 mm 10.6 mm Bleu

10160107

Gamme de prix
0,1202 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    18.8 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 21.9 mm 25.0 mm Rouge

10084922

Gamme de prix
0,3577 € - 0,1478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    21.9 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    48.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD Rouge

20595715

Gamme de prix
0,1276 € - 0,082 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • d3
    30.4 mm
  • d4
    47.3 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • D
    47.3 mm
PEBD Cape ou bouchon conique 14.7 mm 16.9 mm Rouge 2

20595692

Gamme de prix
0,0582 € - 0,0374 €

Niveaux de stock
4898 En stock
Caractéristiques
  • d3
    14.7 mm
  • d4
    25.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm