Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SR1001, SR1115, SRF0030
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0773 € - 0,1191 € | Demander le délai de livraison ici |
0.291 in
7.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
4
|
||
| 0,0573 € - 0,1352 € | 7000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
4
|
||
| 0,1506 € - 0,3645 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
||
| 0,4619 € - 1,0877 € | 500 En stock |
2.13 in
54.1 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
2
|
||
| 0,0734 € - 0,1732 € | 10000 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
| 0,2295 € - 0,5423 € | 140 En stock |
1.323 in
33.6 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
2
|
||
| 0,0734 € - 0,1726 € | Demander le délai de livraison ici |
0.606 in
15.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
2
|
||
| 0,2797 € - 0,6598 € | 400 En stock |
1.598 in
40.6 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
2.134 in
54.2 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,3429 € - 0,943 € | 3280 En stock |
2.043 in
51.9 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
2
|
||
| 0,0796 € - 0,1225 € | 1500 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 0,2585 € - 0,3981 € | 4500 En stock |
1.602 in
40.7 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
2
|
||
| 0,1865 € - 0,4399 € | 150 En stock |
1.091 in
27.7 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
2
|
||
| 0,1839 € - 0,2304 € | 2250 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
4
|
||
| 0,3687 € - 0,8617 € | 7200 En stock |
2.075 in
52.7 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
2
|
||
| 0,2252 € - 0,5634 € | 2700 En stock |
1.354 in
34.4 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
2
|
||
| 0,4634 € - 1,2805 € | 90 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.02 in
76.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
2
|
||
| 0,3117 € - 0,6681 € | 450 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
2
|
||
| 0,3213 € - 0,6917 € | 560 En stock |
1.681 in
42.7 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
2
|
||
| 0,0796 € - 0,1862 € | Demander le délai de livraison ici |
0.52 in
13.2 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
4
|
||
| 0,2752 € - 0,3085 € | 3000 En stock |
0.996 in
25.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
4