Menu  Rechercher

Capes et bouchons coniques - Bride large

En stock

Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.

  • Empêche le bouchon d’être accidentellement enfoncé à travers la pièce de contact.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs chimiques ou médicaux.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SR1001, SR1115, SRF0030

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
83 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 D h d3 d4 Type Ajouter au panier
0,0357 € - 0,075 € Demander le délai de livraison ici
31.4 mm
29.2 mm
47.3 mm
12.7 mm
28.0 mm
30.3 mm
2
0,6429 € - 2,5484 € 600 En stock
78.5 mm
76.1 mm
92.0 mm
19.5 mm
74.3 mm
78.2 mm
2
0,6376 € - 2,5279 € 500 En stock
69.5 mm
66.5 mm
82.0 mm
15.5 mm
65.2 mm
69.0 mm
2
1,3992 € - 2,9385 € 2100 En stock
86.5 mm
84.5 mm
99.0 mm
19.5 mm
82.4 mm
85.9 mm
2
1,483 € - 3,1144 € 660 En stock
95.5 mm
94.0 mm
108.0 mm
19.5 mm
91.7 mm
94.8 mm
2
0,1377 € - 0,1731 € 25641 En stock
10.6 mm
9.3 mm
19.0 mm
8.0 mm
7.6 mm
9.0 mm
1
0,2292 € - 0,4273 € 7040 En stock
32.6 mm
30.2 mm
40.0 mm
17.0 mm
29.0 mm
30.9 mm
2
0,2516 € - 0,2516 € 2000 En stock
14.5 mm
13.8 mm
23.7 mm
9.7 mm
11.7 mm
12.8 mm
1
0,1228 € - 0,1731 € 3198 En stock
10.0 mm
8.7 mm
18.5 mm
8.0 mm
6.8 mm
8.4 mm
1
0,317 € - 0,317 € 1698 En stock
23.0 mm
20.8 mm
32.0 mm
13.5 mm
19.2 mm
22.0 mm
1
0,2411 € - 1,1231 € Demander le délai de livraison ici
52.3 mm
50.0 mm
61.0 mm
16.0 mm
47.2 mm
50.5 mm
2
0,1807 € - 0,3002 € 10096 En stock
20.2 mm
18.0 mm
29.5 mm
13.0 mm
15.5 mm
19.3 mm
1
0,1091 € - 0,1731 € 950 En stock
12.6 mm
11.1 mm
21.0 mm
9.5 mm
9.3 mm
11.2 mm
1
0,1205 € - 0,1326 € 2992 En stock
12.4 mm
10.9 mm
21.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.7 mm
1
0,114 € - 0,3636 € 1500 En stock
6.4 mm
5.6 mm
14.5 mm
8.0 mm
4.0 mm
4.8 mm
1
0,1731 € - 0,3636 € 900 En stock
4.3 mm
3.5 mm
13.0 mm
8.0 mm
1.9 mm
2.7 mm
1
0,0678 € - 0,1731 € 7492 En stock
9.3 mm
7.9 mm
17.7 mm
8.1 mm
6.2 mm
6.9 mm
1
0,2261 € - 1,1231 € 960 En stock
50.2 mm
46.0 mm
61.0 mm
16.0 mm
43.9 mm
48.1 mm
2
Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
65.5 mm
81.0 mm
23.5 mm
61.1 mm
67.3 mm
2
0,5191 € - 1,7419 € 2400 En stock
59.5 mm
54.5 mm
70.0 mm
25.5 mm
52.7 mm
57.2 mm
2
  • sur 5
Cape ou bouchon conique PELD - PIR 29.2 mm 31.4 mm Rouge

10126394

Gamme de prix
0,075 € - 0,0357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.4 mm
  • D
    47.3 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 76.1 mm 78.5 mm Jaune

10134283

Gamme de prix
2,5484 € - 0,6429 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d3
    74.3 mm
  • d4
    78.2 mm
  • d1
    76.1 mm
  • d2
    78.5 mm
  • D
    92.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 66.5 mm 69.5 mm Jaune

10134238

Gamme de prix
2,5279 € - 0,6376 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d3
    65.2 mm
  • d4
    69.0 mm
  • d1
    66.5 mm
  • d2
    69.5 mm
  • D
    82.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 84.5 mm 86.5 mm Jaune

10134337

Gamme de prix
2,9385 € - 1,3992 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • d3
    82.4 mm
  • d4
    85.9 mm
  • d1
    84.5 mm
  • d2
    86.5 mm
  • D
    99.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 94.0 mm 95.5 mm Jaune

10134368

Gamme de prix
3,1144 € - 1,483 €

Niveaux de stock
660 En stock
Caractéristiques
  • d3
    91.7 mm
  • d4
    94.8 mm
  • d1
    94.0 mm
  • d2
    95.5 mm
  • D
    108.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 9.3 mm 10.6 mm Jaune

10133569

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
25641 En stock
Caractéristiques
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    19.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 30.2 mm 32.6 mm Jaune

10133989

Gamme de prix
0,4273 € - 0,2292 €

Niveaux de stock
7040 En stock
Caractéristiques
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    30.9 mm
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    32.6 mm
  • D
    40.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 13.8 mm 14.5 mm Jaune

10133675

Gamme de prix
0,2516 € - 0,2516 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d3
    11.7 mm
  • d4
    12.8 mm
  • d1
    13.8 mm
  • d2
    14.5 mm
  • D
    23.7 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 8.7 mm 10.0 mm Jaune

10133552

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1228 €

Niveaux de stock
3198 En stock
Caractéristiques
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.4 mm
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    10.0 mm
  • D
    18.5 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 20.8 mm 23.0 mm Jaune

10133859

Gamme de prix
0,317 € - 0,317 €

Niveaux de stock
1698 En stock
Caractéristiques
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 50.0 mm 52.3 mm Jaune

10134139

Gamme de prix
1,1231 € - 0,2411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    47.2 mm
  • d4
    50.5 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • D
    61.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 18.0 mm 20.2 mm Jaune

10133811

Gamme de prix
0,3002 € - 0,1807 €

Niveaux de stock
10096 En stock
Caractéristiques
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    19.3 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.2 mm
  • D
    29.5 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 11.1 mm 12.6 mm Jaune

10133620

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1091 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • d3
    9.3 mm
  • d4
    11.2 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.6 mm
  • D
    21.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 10.9 mm 12.4 mm Jaune

10133606

Gamme de prix
0,1326 € - 0,1205 €

Niveaux de stock
2992 En stock
Caractéristiques
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    21.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 5.6 mm 6.4 mm Jaune

10133507

Gamme de prix
0,3636 € - 0,114 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d3
    4.0 mm
  • d4
    4.8 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.4 mm
  • D
    14.5 mm
PEBD Cape ou bouchon conique 3.5 mm 4.3 mm Jaune 1

10133446

Gamme de prix
0,3636 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d3
    1.9 mm
  • d4
    2.7 mm
  • d1
    3.5 mm
  • d2
    4.3 mm
  • D
    13.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 7.9 mm 9.3 mm Jaune

10133538

Gamme de prix
0,1731 € - 0,0678 €

Niveaux de stock
7492 En stock
Caractéristiques
  • d3
    6.2 mm
  • d4
    6.9 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.3 mm
  • D
    17.7 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 46.0 mm 50.2 mm Jaune

10134092

Gamme de prix
1,1231 € - 0,2261 €

Niveaux de stock
960 En stock
Caractéristiques
  • d3
    43.9 mm
  • d4
    48.1 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.2 mm
  • D
    61.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 65.5 mm 70.0 mm Jaune

10134214


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    61.1 mm
  • d4
    67.3 mm
  • d1
    65.5 mm
  • d2
    70.0 mm
  • D
    81.0 mm
Cape ou bouchon conique PEBD 54.5 mm 59.5 mm Jaune

10134160

Gamme de prix
1,7419 € - 0,5191 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • d3
    52.7 mm
  • d4
    57.2 mm
  • d1
    54.5 mm
  • d2
    59.5 mm
  • D
    70.0 mm