Menu  Rechercher

Cape 0.9 mm 12.7 mm Silicone Naturel

Cette cape haute température est fabriquée en silicone et est donc hautement recommandée pour les applications de masquage exposées à des températures jusqu'à 250 ˚C. La cape s'adapte aux goujons, tiges ou extrémités de tube, de façon à offrir une excellente solution de masquage.
Référence Essentra :

10292785

Référence du fabricant:

499673

10904 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 999 0,0913 €
1000 - 9999 0,0868 €
10000 - 19999 0,0822 €
20000 + 0,0775 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

22,83 €

250 x 0,0913 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 0.9 mm
IH 12.7 mm
Matière complète Silicone
Couleur Naturel
Température maximum 250 °C
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter