Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.
Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.
Disponibles dans un éventail de coloris.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Vert, Marron Séries: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage de boulon | D | Couleur | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0944 € - 0,1317 € | 96500 En stock |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Noir
|
1
|
||
| 0,1397 € - 0,1807 € | 495 En stock |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Blanc
|
1
|
||
| 0,134 € - 0,1736 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,1492 € - 0,2066 € | 1432 En stock |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
1
|
||
| 0,2252 € - 0,4117 € | 51 En stock |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,3658 € - 0,8077 € | Demander le délai de livraison ici |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Blanc
|
1
|
||
| 0,1397 € - 0,1807 € | 20870 En stock |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
1
|
||
| 0,134 € - 0,1736 € | 58 En stock |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Blanc
|
1
|
||
| 0,1028 € - 0,1434 € | 2333 En stock |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,1592 € - 0,2209 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blanc
|
1
|
||
| 0,2252 € - 0,4117 € | 500 En stock |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
1
|
||
| 0,1028 € - 0,1434 € | 338 En stock |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Blanc
|
1
|
||
| 0,134 € - 0,1736 € | 18267 En stock |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
1
|
||
| 0,1492 € - 0,2066 € | 498 En stock |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,0944 € - 0,1317 € | 15168 En stock |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Blanc
|
1
|
||
| 0,0944 € - 0,1317 € | 9785 En stock |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gris
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gris
|
1
|
|||
| 0,2223 € - 0,406 € | 4300 En stock |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Blanc
|
1
|
||
| 0,3658 € - 0,8077 € | 69 En stock |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Noir
|
1
|
||
| 0,1592 € - 0,2209 € | 68 En stock |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer