Menu  Rechercher

Capes de protection pour boulons

En stock

Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.

Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.

Disponibles dans un éventail de coloris.

  • Protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries.
  • Confèrent une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.
  • Excellent choix pour les applications extérieures.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Vert, Marron Séries: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage de boulon D Couleur Type Ajouter au panier
0,1002 € - 0,2756 € 4000 En stock
1/4
Noir
1
0,1473 € - 0,3094 € Demander le délai de livraison ici
M12;1/2
23.6 mm
Gris
1
0,3012 € - 0,5845 € 600 En stock
M20
37.7 mm
Gris
1
0,1145 € - 0,3103 € Demander le délai de livraison ici
7/16
Noir
1
840 En stock
M14
Noir
1
0,3127 € - 0,6387 € 480 En stock
M22
39.7 mm
Gris
1
0,1094 € - 0,2244 € 1000 En stock
7/16
Gris
1
9600 En stock
M12
Noir
1
0,1002 € - 0,2756 € 5500 En stock
1/4
Blanc
1
1500 En stock
M10
15.8 mm
Noir
1
Demander le délai de livraison ici
M10
15.8 mm
Blanc
1
0,111 € - 0,3073 € 47885 En stock
21.3 mm
Blanc
Demander le délai de livraison ici
M12
Blanc
1
0,1233 € - 0,3103 € 750 En stock
7/16
Blanc
1
1200 En stock
M14
Blanc
1
0,1363 € - 0,3917 € Demander le délai de livraison ici
23.6 mm
Blanc
0,0538 € - 0,1509 € 500 En stock
12.9 mm
Noir
0,1606 € - 0,4429 € 40 En stock
27.5 mm
Noir
0,3199 € - 0,8888 € 80 En stock
39.7 mm
Noir
0,1416 € - 0,2265 € 900 En stock
23.6 mm
Noir
  • sur 5
Cape de protection pour boulon 1/4 10.9 mm PEBD Noir

10072578

Gamme de prix
0,2756 € - 0,1002 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.9 mm
  • Filetage de boulon
    1/4
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon M12;1/2 18.8 mm PELD - PIR Gris

10103968

Gamme de prix
0,3094 € - 0,1473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Cape de protection pour boulon M20 29.8 mm PEBD Gris

10104002

Gamme de prix
0,5845 € - 0,3012 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Cape de protection pour boulon 7/16 15.8 mm PELD - PIR Noir

10072608

Gamme de prix
0,3103 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.8 mm
  • Filetage de boulon
    7/16
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon M14 20.8 mm PEBD Noir

10074619


Niveaux de stock
840 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.8 mm
  • Filetage de boulon
    M14
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon M22 31.8 mm PEBD Gris

10104019

Gamme de prix
0,6387 € - 0,3127 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Cape de protection pour boulon 7/16 15.8 mm PELD - PIR Gris

10104040

Gamme de prix
0,2244 € - 0,1094 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.8 mm
  • Filetage de boulon
    7/16
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon M12 17.8 mm PELD - PIR Noir

10074596


Niveaux de stock
9600 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.8 mm
  • Filetage de boulon
    M12
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon 1/4 10.9 mm PEBD Blanc

10072585

Gamme de prix
0,2756 € - 0,1002 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.9 mm
  • Filetage de boulon
    1/4
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon M10 PELD - PIR Noir

10074633


Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.8 mm
  • Filetage de boulon
    M10
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon M10 PELD - PIR Blanc

10074640


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.8 mm
  • Filetage de boulon
    M10
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon 16.8 mm PELD - PIR Blanc

10086452

Gamme de prix
0,3073 € - 0,111 €

Niveaux de stock
47885 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Cape de protection pour boulon M12 17.8 mm PELD - PIR Blanc

10074602


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.8 mm
  • Filetage de boulon
    M12
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon 7/16 15.8 mm PELD - PIR Blanc

10072615

Gamme de prix
0,3103 € - 0,1233 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.8 mm
  • Filetage de boulon
    7/16
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon M14 20.8 mm PEBD Blanc

10074626


Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.8 mm
  • Filetage de boulon
    M14
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon 18.8 mm PELD - PIR Blanc

10086469

Gamme de prix
0,3917 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Cape de protection pour boulon 9.8 mm PELD - PIR Noir

10086964

Gamme de prix
0,1509 € - 0,0538 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Cape de protection pour boulon 21.8 mm PEBD Noir

10087008

Gamme de prix
0,4429 € - 0,1606 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Cape de protection pour boulon 31.8 mm PEBD Noir

10083093

Gamme de prix
0,8888 € - 0,3199 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Cape de protection pour boulon 18.8 mm PELD - PIR Noir

10086995

Gamme de prix
0,2265 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm