Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.
Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.
Disponibles dans un éventail de coloris.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Vert, Marron Séries: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage de boulon | D | Couleur | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1002 € - 0,2756 € | 5500 En stock |
1/4
|
|
Blanc
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
|
Blanc
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Blanc
|
1
|
|||
| 0,1002 € - 0,2756 € | 4000 En stock |
1/4
|
|
Noir
|
1
|
||
| 2600 En stock |
M12
|
|
Noir
|
1
|
|||
| 1000 En stock |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Noir
|
1
|
|||
| 0,111 € - 0,1883 € | 80605 En stock |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Noir
|
|
||
| 0,5853 € - 0,5853 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Blanc
|
|
||
| 0,0473 € - 0,1187 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Blanc
|
|
||
| 0,111 € - 0,3073 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Blanc
|
|
||
| 0,2439 € - 0,6719 € | 600 En stock |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Blanc
|
|
||
| 0,1416 € - 0,2265 € | 27400 En stock |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Noir
|
|
||
| 0,1002 € - 0,1792 € | 4000 En stock |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Blanc
|
|
||
| 0,1879 € - 0,5423 € | 100 En stock |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Blanc
|
|
||
| 0,3859 € - 0,3859 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Noir
|
|
||
| 0,3127 € - 0,6387 € | 480 En stock |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,1473 € - 0,3094 € | 2000 En stock |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,0477 € - 0,0976 € | 2500 En stock |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,2439 € - 0,6689 € | 2250 En stock |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Noir
|
|
||
| 0,0536 € - 0,1096 € | 29000 En stock |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gris
|
1