Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes flexibles protègent les extrémités filetées des tuyaux. Conception flexible et facile à installer. Résistants à la perforation, à la poussière et à l'humidité. Généralement utilisés dans les automobiles, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, et sur les engins de chantier.Elle protège les extrémités des tuyaux filetés.Idéale pour les configurations de tuyaux et de tubes.Possède une robustesse exceptionnelle et est résistante à la perforation. Matière: PE Couleur: Jaune, Blanc Séries: SR1388
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | h | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1134 € - 3,1134 € | Demander le délai de livraison ici |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
PE
|
||
| 81,9261 € - 122,9035 € | 72 En stock |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 5,2226 € - 5,3351 € | 52 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 7,4081 € - 7,5688 € | 163 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 50,7316 € - 51,7601 € | 25 En stock |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 1,0348 € - 2,2643 € | Demander le délai de livraison ici |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
||
| 41,3952 € - 42,2469 € | 27 En stock |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 6,5564 € - 6,701 € | Demander le délai de livraison ici |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 3,7924 € - 3,8728 € | 31 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 1,0531 € - 3,9169 € | 770 En stock |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
||
| 69,4527 € - 69,4527 € | 23 En stock |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 78,9274 € - 118,3983 € | 219 En stock |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 3,3861 € - 5,3517 € | Demander le délai de livraison ici |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 3,4435 € - 5,4091 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 2,8983 € - 17,4183 € | 1026 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 3,6587 € - 21,9378 € | 3286 En stock |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 4,3187 € - 6,8152 € | 89 En stock |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 6,4709 € - 9,6848 € | 289 En stock |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 5,1422 € - 10,7987 € | 865 En stock |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 9,6578 € - 9,8667 € | 2 En stock |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyéthylène flexible