Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes flexibles protègent les extrémités filetées des tuyaux. Conception flexible et facile à installer. Résistants à la perforation, à la poussière et à l'humidité. Généralement utilisés dans les automobiles, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, et sur les engins de chantier.Elle protège les extrémités des tuyaux filetés.Idéale pour les configurations de tuyaux et de tubes.Possède une robustesse exceptionnelle et est résistante à la perforation. Matière: PE Couleur: Jaune, Blanc Séries: SR1388
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | h | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0435 € - 15,0652 € | 85 En stock |
9.252 in
235.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 12,827 € - 19,2405 € | 29 En stock |
10.236 in
260.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 10,2444 € - 15,3809 € | 68 En stock |
10.748 in
273.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 3,4434 € - 3,63 € | Demander le délai de livraison ici |
4.055 in
103.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 4,5339 € - 28,6383 € | 118 En stock |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 5,0648 € - 30,317 € | 93 En stock |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 9,5844 € - 57,4487 € | Demander le délai de livraison ici |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 9,7278 € - 14,6061 € | 14 En stock |
8.268 in
210.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 3,7735 € - 22,6552 € | 553 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 9,8857 € - 14,807 € | 7 En stock |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 6,27 € - 9,3978 € | Demander le délai de livraison ici |
6 in
152.4 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 3,4435 € - 5,4091 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 2,8983 € - 17,4183 € | 986 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 3,6587 € - 21,9378 € | 3276 En stock |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 4,3187 € - 6,8152 € | 89 En stock |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 6,4709 € - 9,6848 € | 289 En stock |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 5,0361 € - 30,1018 € | 82 En stock |
6.626 in
168.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 7,1309 € - 10,7035 € | 260 En stock |
6.961 in
176.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 6,93 € - 10,4165 € | Demander le délai de livraison ici |
7.283 in
185.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 10,0291 € - 15,0365 € | 59 En stock |
7.992 in
203.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyéthylène flexible