Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes flexibles protègent les extrémités filetées des tuyaux. Conception flexible et facile à installer. Résistants à la perforation, à la poussière et à l'humidité. Généralement utilisés dans les automobiles, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, et sur les engins de chantier.Elle protège les extrémités des tuyaux filetés.Idéale pour les configurations de tuyaux et de tubes.Possède une robustesse exceptionnelle et est résistante à la perforation. Matière: PE Couleur: Jaune, Blanc Séries: SR1388
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | h | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,0924 € - 72,4232 € | 32 En stock |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 3,2857 € - 5,1652 € | 93 En stock |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 3,3287 € - 5,2657 € | Demander le délai de livraison ici |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 18,1104 € - 18,48 € | 100 En stock |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 5,1744 € - 5,2869 € | 118 En stock |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 41,3952 € - 42,2469 € | 27 En stock |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 6,5564 € - 6,701 € | 185 En stock |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 3,7924 € - 3,8728 € | 31 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 1,0531 € - 3,9169 € | 770 En stock |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
||
| 3,3861 € - 5,3517 € | 1609 En stock |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 86,9622 € - 130,4649 € | 146 En stock |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 69,4527 € - 69,4527 € | 23 En stock |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 3,2857 € - 5,1652 € | 28 En stock |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 154,059 € - 154,059 € | Demander le délai de livraison ici |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 32,8462 € - 33,5211 € | 20 En stock |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 3,3746 € - 3,4389 € | 797 En stock |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 5,2226 € - 5,3351 € | 52 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 7,4081 € - 7,5688 € | 163 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 17,9497 € - 17,9497 € | 13 En stock |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 50,7316 € - 51,7601 € | 25 En stock |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyéthylène flexible