Les capes flexibles résistantes aux acides sont conçues pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux, tubes et raccords. Une languette de suspension permet de les utiliser avec des crochets en fil. Ils sont plus résistants aux acides et peuvent s'étirer pour une meilleure tenue.Offre une excellente protection pour les applications filetées.Très bonne résistance à la fragmentation.Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses Matière: Vinyle, PVC Couleur: Vert, Noir Séries: SR1020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | h | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0877 € - 0,2081 € | 1682 En stock | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
Vert
 
 | 
 
Vinyle
 
 | 
 
0.925 in
 
23.5 mm
 
 | 
||
| 0,3266 € - 0,7687 € | 2307 En stock | 
 
0.906 in
 
23.0 mm
 
 | 
 
Noir
 
 | 
 
PVC
 
 | 
 
1.358 in
 
34.5 mm
 
 | 
||
| 0,2337 € - 0,5559 € | 2700 En stock | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
Vert
 
 | 
 
Vinyle
 
 | 
 
1.122 in
 
28.5 mm
 
 | 
||
| 0,0968 € - 0,2241 € | 18000 En stock | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
Vert
 
 | 
 
Vinyle
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 0,1406 € - 0,3282 € | 1350 En stock | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
Noir
 
 | 
 
PVC
 
 | 
 
1.142 in
 
29.0 mm
 
 | 
||
| 0,0314 € - 0,066 € | 4000 En stock | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
Vert
 
 | 
 
Vinyle
 
 | 
 
1.142 in
 
29.0 mm
 
 | 
||
| 0,2548 € - 0,5351 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Vert
 
 | 
 
Vinyle
 
 | 
 
1.122 in
 
28.5 mm
 
 | 
||
| 0,0987 € - 0,0987 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
Noir
 
 | 
 
PVC
 
 | 
 
0.965 in
 
24.5 mm
 
 | 
||
| 0,0702 € - 0,1673 € | 14000 En stock | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
Noir
 
 | 
 
PVC
 
 | 
 
0.925 in
 
23.5 mm
 
 | 
||
| 0,2787 € - 0,6771 € | 13623 En stock | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Vert
 
 | 
 
Vinyle
 
 | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
||
| 0,528 € - 1,2418 € | 42 En stock | 
 
1.063 in
 
27.0 mm
 
 | 
 
Vert
 
 | 
 
Vinyle
 
 | 
 
1.319 in
 
33.5 mm
 
 | 
||
| 0,2069 € - 0,4849 € | 6202 En stock | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
Noir
 
 | 
 
PVC
 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
||
| 0,2576 € - 0,612 € | 1064 En stock | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
Vert
 
 | 
 
Vinyle
 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
||
| 0,1534 € - 0,3636 € | 5200 En stock | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
Noir
 
 | 
 
PVC
 
 | 
 
1.142 in
 
29.0 mm
 
 | 
||
| 0,1914 € - 0,4553 € | 3600 En stock | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
Vert
 
 | 
 
Vinyle
 
 | 
 
1.142 in
 
29.0 mm
 
 | 
||
| 0,4069 € - 0,958 € | 27 En stock | 
 
0.906 in
 
23.0 mm
 
 | 
 
Vert
 
 | 
 
Vinyle
 
 | 
 
1.358 in
 
34.5 mm
 
 | 
||
| 0,0756 € - 0,1794 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
Noir
 
 | 
 
PVC
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 0,1788 € - 0,4464 € | 32550 En stock | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
Noir
 
 | 
 
PVC
 
 | 
 
1.142 in
 
29.0 mm
 
 | 
||
| 0,1178 € - 0,2812 € | 21350 En stock | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
Noir
 
 | 
 
PVC
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 0,2154 € - 0,5085 € | Demander le délai de livraison ici | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
Noir
 
 | 
 
PVC
 
 | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer