Menu  Rechercher

Capes de protection flexibles - résistantes à l'huile et à la graisse

En stock

Les capes flexibles résistantes aux acides sont conçues pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux, tubes et raccords. Une languette de suspension permet de les utiliser avec des crochets en fil. Ils sont plus résistants aux acides et peuvent s'étirer pour une meilleure tenue.Offre une excellente protection pour les applications filetées.Très bonne résistance à la fragmentation.Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses Matière: Vinyle, PVC Couleur: Vert, Noir Séries: SR1020

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière h Ajouter au panier
0,4435 € - 1,0467 € 6285 En stock
25.0 mm
Vert
Vinyle
34.5 mm
0,1406 € - 0,3282 € 12600 En stock
11.0 mm
Noir
PVC
29.0 mm
0,0912 € - 0,1916 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Noir
PVC
24.5 mm
0,2055 € - 0,4819 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
Noir
PVC
29.5 mm
0,1914 € - 0,4553 € 3600 En stock
12.0 mm
Vert
Vinyle
29.0 mm
0,2267 € - 0,5352 € 2400 En stock
18.0 mm
Noir
PVC
28.5 mm
0,5998 € - 1,4163 € Demander le délai de livraison ici
29.0 mm
Vert
Vinyle
35.0 mm
0,1534 € - 0,3636 € 15200 En stock
12.0 mm
Noir
PVC
29.0 mm
0,2548 € - 0,5351 € 9120 En stock
20.0 mm
Vert
Vinyle
28.5 mm
0,2576 € - 0,612 € 1000 En stock
16.0 mm
Vert
Vinyle
28.0 mm
0,421 € - 0,9964 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
Noir
PVC
33.5 mm
0,2041 € - 0,4287 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Noir
PVC
24.0 mm
0,0987 € - 0,0987 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Noir
PVC
24.5 mm
0,1788 € - 0,4464 € 28050 En stock
14.0 mm
Noir
PVC
29.0 mm
0,3562 € - 0,8367 € 1300 En stock
21.0 mm
Vert
Vinyle
34.5 mm
0,0314 € - 0,066 € 15050 En stock
13.0 mm
Vert
Vinyle
29.0 mm
0,3562 € - 0,8338 € 400 En stock
25.0 mm
Noir
PVC
34.5 mm
0,4815 € - 1,2093 € 1260 En stock
26.0 mm
Vert
Vinyle
34.5 mm
0,4787 € - 1,1324 € 320 En stock
29.0 mm
Noir
PVC
35.0 mm
0,077 € - 0,1617 € 23495 En stock
7.0 mm
Noir
PVC
24.0 mm
  • sur 3
Capes d’extrémités flexibles 25.0 mm 34.5 mm Vinyle Vert

10084441

Gamme de prix
1,0467 € - 0,4435 €

Niveaux de stock
6285 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 11.0 mm 29.0 mm PVC Noir

10086308

Gamme de prix
0,3282 € - 0,1406 €

Niveaux de stock
12600 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 8.0 mm 24.5 mm PVC Noir

10087183

Gamme de prix
0,1916 € - 0,0912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 15.0 mm 29.5 mm PVC Noir

10086339

Gamme de prix
0,4819 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 12.0 mm 29.0 mm Vinyle Vert

10084366

Gamme de prix
0,4553 € - 0,1914 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 18.0 mm 28.5 mm PVC Noir

10086360

Gamme de prix
0,5352 € - 0,2267 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 29.0 mm 35.0 mm Vinyle Vert

10084472

Gamme de prix
1,4163 € - 0,5998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 12.0 mm 29.0 mm PVC Noir

10086315

Gamme de prix
0,3636 € - 0,1534 €

Niveaux de stock
15200 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 20.0 mm 28.5 mm Vinyle Vert

10087831

Gamme de prix
0,5351 € - 0,2548 €

Niveaux de stock
9120 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 16.0 mm 28.0 mm Vinyle Vert

10084397

Gamme de prix
0,612 € - 0,2576 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 27.0 mm 33.5 mm PVC Noir

10086414

Gamme de prix
0,9964 € - 0,421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 4.0 mm 24.0 mm PVC Noir

10087701

Gamme de prix
0,4287 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 8.0 mm 24.5 mm PVC Noir

10466094

Gamme de prix
0,0987 € - 0,0987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Standard
    DIN
Capes d’extrémités flexibles 14.0 mm 29.0 mm PVC Noir

10086322

Gamme de prix
0,4464 € - 0,1788 €

Niveaux de stock
28050 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 21.0 mm 34.5 mm Vinyle Vert

10084427

Gamme de prix
0,8367 € - 0,3562 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 13.0 mm 29.0 mm Vinyle Vert

10087800

Gamme de prix
0,066 € - 0,0314 €

Niveaux de stock
15050 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 25.0 mm 34.5 mm PVC Noir

10086391

Gamme de prix
0,8338 € - 0,3562 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 26.0 mm 34.5 mm Vinyle Vert

10084458

Gamme de prix
1,2093 € - 0,4815 €

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 29.0 mm 35.0 mm PVC Noir

10086421

Gamme de prix
1,1324 € - 0,4787 €

Niveaux de stock
320 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 7.0 mm 24.0 mm PVC Noir

10087169

Gamme de prix
0,1617 € - 0,077 €

Niveaux de stock
23495 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790