Menu  Rechercher

Capes de protection flexibles - résistantes à l'huile et à la graisse

En stock

Les capes flexibles résistantes aux acides sont conçues pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux, tubes et raccords. Une languette de suspension permet de les utiliser avec des crochets en fil. Ils sont plus résistants aux acides et peuvent s'étirer pour une meilleure tenue.Offre une excellente protection pour les applications filetées.Très bonne résistance à la fragmentation.Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses Matière: Vinyle, PVC Couleur: Vert, Noir Séries: SR1020

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière h Ajouter au panier
0,0314 € - 0,066 € 15050 En stock
13.0 mm
Vert
Vinyle
29.0 mm
0,2548 € - 0,5351 € 9120 En stock
20.0 mm
Vert
Vinyle
28.5 mm
0,0965 € - 0,2028 € 13000 En stock
7.0 mm
Vert
Vinyle
24.0 mm
0,1173 € - 0,2463 € 12500 En stock
10.0 mm
Noir
PVC
24.0 mm
0,1985 € - 0,4169 € 46000 En stock
19.0 mm
Noir
PVC
29.5 mm
0,2337 € - 0,5559 € 300 En stock
14.0 mm
Vert
Vinyle
28.5 mm
0,2844 € - 0,6712 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Vert
Vinyle
29.5 mm
0,2576 € - 0,612 € 1000 En stock
16.0 mm
Vert
Vinyle
28.0 mm
0,4815 € - 1,2093 € 1260 En stock
26.0 mm
Vert
Vinyle
34.5 mm
0,114 € - 0,2395 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Vert
Vinyle
24.5 mm
0,1506 € - 0,3163 € 12600 En stock
13.0 mm
Noir
PVC
29.0 mm
0,1464 € - 0,3075 € 5500 En stock
10.0 mm
Vert
Vinyle
24.0 mm
0,2506 € - 0,5263 € 4920 En stock
19.0 mm
Vert
Vinyle
29.5 mm
0,3266 € - 0,7687 € 2307 En stock
23.0 mm
Noir
PVC
34.5 mm
0,1178 € - 0,2812 € 22750 En stock
9.0 mm
Noir
PVC
25.0 mm
0,3562 € - 0,8338 € 400 En stock
25.0 mm
Noir
PVC
34.5 mm
0,4787 € - 1,1324 € 320 En stock
29.0 mm
Noir
PVC
35.0 mm
0,259 € - 0,544 € 23000 En stock
4.0 mm
Vert
Vinyle
24.0 mm
0,077 € - 0,1617 € 23495 En stock
7.0 mm
Noir
PVC
24.0 mm
0,0702 € - 0,1673 € 4000 En stock
5.0 mm
Noir
PVC
23.5 mm
  • sur 3
Capes d’extrémités flexibles 13.0 mm 29.0 mm Vinyle Vert

10087800

Gamme de prix
0,066 € - 0,0314 €

Niveaux de stock
15050 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 20.0 mm 28.5 mm Vinyle Vert

10087831

Gamme de prix
0,5351 € - 0,2548 €

Niveaux de stock
9120 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 7.0 mm 24.0 mm Vinyle Vert

10087152

Gamme de prix
0,2028 € - 0,0965 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 10.0 mm 29.5 mm PVC Noir

10087787

Gamme de prix
0,2463 € - 0,1173 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 19.0 mm 29.5 mm PVC Noir

10087145

Gamme de prix
0,4169 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
46000 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 14.0 mm 29.0 mm Vinyle Vert

10084373

Gamme de prix
0,5559 € - 0,2337 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 18.0 mm 28.5 mm Vinyle Vert

10084410

Gamme de prix
0,6712 € - 0,2844 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 16.0 mm 28.0 mm Vinyle Vert

10084397

Gamme de prix
0,612 € - 0,2576 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 26.0 mm 34.5 mm Vinyle Vert

10084458

Gamme de prix
1,2093 € - 0,4815 €

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 8.0 mm 24.5 mm Vinyle Vert

10087176

Gamme de prix
0,2395 € - 0,114 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 13.0 mm 29.0 mm PVC Noir

10087817

Gamme de prix
0,3163 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
12600 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 10.0 mm 29.5 mm Vinyle Vert

10087770

Gamme de prix
0,3075 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 19.0 mm 29.5 mm Vinyle Vert

10087138

Gamme de prix
0,5263 € - 0,2506 €

Niveaux de stock
4920 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 23.0 mm 34.5 mm PVC Noir

10086384

Gamme de prix
0,7687 € - 0,3266 €

Niveaux de stock
2307 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 9.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10086292

Gamme de prix
0,2812 € - 0,1178 €

Niveaux de stock
22750 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 25.0 mm 34.5 mm PVC Noir

10086391

Gamme de prix
0,8338 € - 0,3562 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 29.0 mm 35.0 mm PVC Noir

10086421

Gamme de prix
1,1324 € - 0,4787 €

Niveaux de stock
320 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 4.0 mm 24.0 mm Vinyle Vert

10087718

Gamme de prix
0,544 € - 0,259 €

Niveaux de stock
23000 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 7.0 mm 24.0 mm PVC Noir

10087169

Gamme de prix
0,1617 € - 0,077 €

Niveaux de stock
23495 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 5.0 mm 23.5 mm PVC Noir

10086278

Gamme de prix
0,1673 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790