Les capes flexibles résistantes aux acides sont conçues pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux, tubes et raccords. Une languette de suspension permet de les utiliser avec des crochets en fil. Ils sont plus résistants aux acides et peuvent s'étirer pour une meilleure tenue.Offre une excellente protection pour les applications filetées.Très bonne résistance à la fragmentation.Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses Matière: Vinyle, PVC Couleur: Vert, Noir Séries: SR1020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | h | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2055 € - 0,4819 € | 1959 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,2576 € - 0,612 € | 1000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,421 € - 0,9964 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,2041 € - 0,4287 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0702 € - 0,1673 € | 4000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,0314 € - 0,066 € | 4000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,528 € - 1,2418 € | 42 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,0912 € - 0,1916 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,1914 € - 0,4553 € | 3600 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,5559 € | 1800 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,3266 € - 0,7687 € | 2307 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,4069 € - 0,958 € | 27 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,2844 € - 0,6712 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,4815 € - 1,2093 € | 1260 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,0877 € - 0,2081 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,2675 € - 0,6327 € | 17400 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,0968 € - 0,2241 € | 17000 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4435 € - 1,0467 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1406 € - 0,3282 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2787 € - 0,6771 € | 12623 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer