Menu  Rechercher

Capes de protection flexibles - résistantes à l'huile et à la graisse

En stock

Les capes flexibles résistantes aux acides sont conçues pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux, tubes et raccords. Une languette de suspension permet de les utiliser avec des crochets en fil. Ils sont plus résistants aux acides et peuvent s'étirer pour une meilleure tenue.Offre une excellente protection pour les applications filetées.Très bonne résistance à la fragmentation.Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses Matière: Vinyle, PVC Couleur: Vert, Noir Séries: SR1020

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière h Ajouter au panier
0,0877 € - 0,2081 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Vert
Vinyle
23.5 mm
0,0702 € - 0,1673 € 4000 En stock
5.0 mm
Noir
PVC
23.5 mm
0,1178 € - 0,2812 € 24850 En stock
9.0 mm
Noir
PVC
25.0 mm
0,2154 € - 0,5085 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Noir
PVC
29.5 mm
0,2337 € - 0,5559 € 1800 En stock
14.0 mm
Vert
Vinyle
28.5 mm
0,2844 € - 0,6712 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Vert
Vinyle
29.5 mm
0,0987 € - 0,0987 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Noir
PVC
24.5 mm
0,0912 € - 0,1916 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Noir
PVC
24.5 mm
0,0314 € - 0,066 € 4000 En stock
13.0 mm
Vert
Vinyle
29.0 mm
0,421 € - 0,9964 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
Noir
PVC
33.5 mm
0,2041 € - 0,4287 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Noir
PVC
24.0 mm
0,2548 € - 0,5351 € 2720 En stock
20.0 mm
Vert
Vinyle
28.5 mm
0,4815 € - 1,2093 € 1260 En stock
26.0 mm
Vert
Vinyle
34.5 mm
0,1506 € - 0,3163 € 16100 En stock
13.0 mm
Noir
PVC
29.0 mm
0,2041 € - 0,4287 € 146 En stock
20.0 mm
Noir
PVC
28.5 mm
0,2675 € - 0,6327 € 17400 En stock
17.0 mm
Vert
Vinyle
29.5 mm
0,3518 € - 0,3518 € 7000 En stock
9.0 mm
Vert
Vinyle
25.0 mm
0,0756 € - 0,1794 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
PVC
25.0 mm
0,1788 € - 0,4464 € 32550 En stock
14.0 mm
Noir
PVC
29.0 mm
0,2267 € - 0,5352 € 2400 En stock
18.0 mm
Noir
PVC
28.5 mm
  • sur 3
Capes d’extrémités flexibles 5.0 mm 23.5 mm Vinyle Vert

10084328

Gamme de prix
0,2081 € - 0,0877 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 5.0 mm 23.5 mm PVC Noir

10086278

Gamme de prix
0,1673 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 9.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10086292

Gamme de prix
0,2812 € - 0,1178 €

Niveaux de stock
24850 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 17.0 mm 29.5 mm PVC Noir

10086353

Gamme de prix
0,5085 € - 0,2154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 14.0 mm 29.0 mm Vinyle Vert

10084373

Gamme de prix
0,5559 € - 0,2337 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 18.0 mm 28.5 mm Vinyle Vert

10084410

Gamme de prix
0,6712 € - 0,2844 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 8.0 mm 24.5 mm PVC Noir

10466094

Gamme de prix
0,0987 € - 0,0987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Standard
    DIN
Capes d’extrémités flexibles 8.0 mm 24.5 mm PVC Noir

10087183

Gamme de prix
0,1916 € - 0,0912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 13.0 mm 29.0 mm Vinyle Vert

10087800

Gamme de prix
0,066 € - 0,0314 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 27.0 mm 33.5 mm PVC Noir

10086414

Gamme de prix
0,9964 € - 0,421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 4.0 mm 24.0 mm PVC Noir

10087701

Gamme de prix
0,4287 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 20.0 mm 28.5 mm Vinyle Vert

10087831

Gamme de prix
0,5351 € - 0,2548 €

Niveaux de stock
2720 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 26.0 mm 34.5 mm Vinyle Vert

10084458

Gamme de prix
1,2093 € - 0,4815 €

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 13.0 mm 29.0 mm PVC Noir

10087817

Gamme de prix
0,3163 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
16100 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 20.0 mm 28.5 mm PVC Noir

10087848

Gamme de prix
0,4287 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
146 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 17.0 mm 29.5 mm Vinyle Vert

10084403

Gamme de prix
0,6327 € - 0,2675 €

Niveaux de stock
17400 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 9.0 mm 25.0 mm Vinyle Vert

10084342

Gamme de prix
0,3518 € - 0,3518 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 6.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10086285

Gamme de prix
0,1794 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 14.0 mm 29.0 mm PVC Noir

10086322

Gamme de prix
0,4464 € - 0,1788 €

Niveaux de stock
32550 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 18.0 mm 28.5 mm PVC Noir

10086360

Gamme de prix
0,5352 € - 0,2267 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790